mit Batterieprofiler-Software

Dieser integrierte Batterie-Profiler und -Simulator ermöglicht es Ingenieuren, schnell auf den Stromverbrauch ihres Geräts zuzugreifen, damit sie ihre Designs für eine längere Batterielebensdauer optimieren können.

Produktbild
  • Maximum power

    200 W

  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

E36731A mit Software zur Batterieprofilerstellung
E36731A mit Software zur Batterieprofilerstellung

Modell:

E36731A

QTY

Optionen

1

Batterieemulator | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre.

Highlights

Design für bessere Batterielebensdauer

Der Batterieemulator und -profiler Keysight E36731A ist eine integrierte elektronische Last und Stromversorgung für Anwendungen in den Bereichen Batterieemulation, -profilierung und Leistungsanalyse. Mit der neuesten Firmware unterstützt der E36731A den nativen 2-Quadranten-Betrieb direkt am Gerät und ermöglicht so sowohl den Betrieb als auch als Stromquelle. Die Software Keysight PW9253A PathWave Advanced Battery Test and Emulation bietet zusätzliche Funktionen für Batteriesimulation, -profilierung und -analyse und optimiert so moderne Testabläufe.

  • Erstellen Sie präzise Batterieprofile mithilfe des simulierten Stromverbrauchs eines Geräts.
  • Simuliert sofort jeden beliebigen Batterieladezustand und zeigt Echtzeit-Stromverbrauchsdaten an.
  • Arbeiten Sie direkt im Quell- und Senkenmodus mit nativer 2-Quadranten-Funktionalität, die durch die neueste Firmware aktiviert wird.
  • Ermöglichen Sie bidirektionale Leistungstests mit nativem 2-Quadranten-Quellen- und Senkenbetrieb.
  • Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem integrierten Netzteil und einer elektronischen Last.
  • Erstellt ein Batteriemodell für jeden Batterietyp.
  • Leistung bis zu 200 W, 30 V und 20 A.