CloudStorm 40 GE 2-Port QSFP28 Fusion Load Modul

Das Keysight CloudStorm Bundle umfasst das CloudStorm 40GE 2-Port QSFP28 Fusion Load Modul (CS40GE2Q28NG) mit aktivierter Unterstützung für 40GE und 10GE.

Produktbild
  • Form factor

    Load Module

  • Interface speed modes

    40GE, 10GE

  • Interface

    QSFP+

  • Software compatibility

    IxLoad, IxExplorer

  • Includes Transceivers

    No

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    2

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Erleben Sie mit CloudStorm, einer Multi-Terabit-Lösung, die unter realistischen Verkehrsbedingungen eine enorme Leistungsfähigkeit bietet, eine Performance im großen Maßstab.
  • Erzielen Sie die vierfache Verschlüsselungsleistung mit hardwarebasierter SSL-Beschleunigung (Secure Sockets Layer).
  • Simulieren Sie Multi-Terabit-Denial-of-Service- und Botnet-Angriffe, um Sicherheitslösungen abzusichern.
  • Integrieren Sie die Anwendungs- und Sicherheitstestplattform mit Funktionen der Schichten 2 bis 7 und Unterstützung für die Software Keysight BreakingPoint und Keysight IxLoad.
  • Gewährleisten Sie langfristigen Wert mit CloudStorm, das 40GE und 10GE an einem einzigen Port unterstützt.
  • Nutzen Sie das portbezogene Benutzerbesitzmodell für alle Ports auf den Testmodulen im Mainframe, selbst in einer Mehrbenutzerumgebung.