Módulo de carga CloudStorm 40 GE de 2 puertos QSFP28 Fusion

El paquete CloudStorm de Keysight incluye el módulo de carga de fusión CloudStorm 40GE de 2 puertos QSFP28 (CS40GE2Q28NG), con compatibilidad habilitada para 40GE y 10GE.

imagen_del_producto
  • Form factor

    Load Module

  • Interface speed modes

    40GE, 10GE

  • Interface

    QSFP+

  • Software compatibility

    IxLoad, IxExplorer

  • Includes Transceivers

    No

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    2

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Disfrute de un rendimiento a gran escala en condiciones de tráfico realistas con CloudStorm, una solución de varios terabits que ofrece un rendimiento de las aplicaciones entre dos veces y media y tres veces superior.
  • Consigue un rendimiento de cifrado cuatro veces superior gracias a la aceleración SSL basada en hardware.
  • Simular ataques distribuidos de denegación de servicio y de botnets de varios terabits para validar soluciones de seguridad.
  • Integra la plataforma de pruebas de aplicaciones y seguridad, que ofrece capacidades de las capas 2 a 7 y es compatible con los programas Keysight BreakingPoint y Keysight IxLoad.
  • Garantiza un valor a largo plazo con CloudStorm, que admite 40GE y 10GE en un solo puerto.
  • Aprovecha el modelo de propiedad de usuario por puerto para todos los puertos de los módulos de prueba del chasis, incluso en un entorno multiusuario.