IxANVL Automotive-IPv4 Floating Source Dauerlizenz

Die Keysight IxANVL Conformance-Testsuite umfasst Automotive-Ethernet-IPv4-Netzwerk- und Transportschichttests für den Host-, Client- und Server-Protokollstapel. Sie enthält zudem Testfälle für Automotive Open System Architecture (AUTOSAR), Open Alliance TC8 und TC11 sowie eine weltweite, unbefristete Floating-Quell-Lizenz.

Produktbild
  • Protocol support

    Automotive — IPv4

  • License options

    Perpetual

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Zeit und Geld sparen

IxANVL ermöglicht es Herstellern, das Gerätedesign während des gesamten Produktlebenszyklus zu überprüfen und Probleme frühzeitig zu erkennen, um kostspielige Nacharbeiten in letzter Minute zu vermeiden. Es emuliert große, mehrknotige Netzwerke, deren Realisierung zuvor aus Kostengründen nicht möglich war, und führt so zu effizienteren Tests und kürzeren Produktlebenszyklen.

Mehr Selbstvertrauen

IxANVL steigert das Vertrauen in die Produktqualität, indem es umfangreiche und gründliche Tests ermöglicht, die automatisch und ohne Überwachung durchgeführt werden.

Die Testergebnisse von IxANVL ermöglichen es den Benutzern:

  • Ermitteln Sie, in welchen Bereichen die Protokollsoftware eines Geräts die Spezifikation erfüllt bzw. von ihr abweicht.
  • Bewerten Sie die Leistung des Geräts bei der Verarbeitung von Datenverkehr von nicht konformen Netzwerkkomponenten.
  • Beurteilen Sie die Auswirkungen neuer Entwicklungen auf bestehenden Code durch Regressionstests.

Validierung einer breiten Palette von Protokollen

IxANVL unterstützt eine umfassende Liste von Protokollen, darunter Bridging, Routing, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Carrier Ethernet, Automotive Ethernet, Segment Routing und Multicast.