Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
OTA-Kammer für 5G-RF- und RRM-Tests sowie zur Charakterisierung der Antennensystemleistung bei Millimeterwellenfrequenzen.
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
2
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Maximum DUT weight
10 kg
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Keysight F9651A Multi-Probe Compact Antenna Test Range (CATR)-Kammer erfüllt die Anforderungen der 5G FR2-HF-In-Band- und Störsignalprüfung sowie der RRM-Prüfung mit bis zu zwei Einfallswinkeln (AoA) über Funk. Sie dient der Entwicklung und Verifizierung gemäß 3GPP und der Geräteabnahme durch Zertifizierungsstellen wie GCF, PTCRB und CTIA. Darüber hinaus bietet sie eine Messumgebung zur Charakterisierung der Leistung von drahtlosen Systemen und Antennen in 5G-Geräten im Millimeterwellenbereich (mmWave).
Die Plattformarchitektur der F9651A ermöglicht es dem Kunden, die Kammer individuell an seine Anforderungen anzupassen. Dabei stehen zahlreiche Optionen und Upgrades zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Sonden-Zuführungsbaugruppen für den Frequenzbereich 24–42 GHz oder 24–55 GHz (nur innerhalb des Frequenzbandes) oder für Störfrequenzen (6–110 GHz mit 24–42 GHz oder 24–55 GHz für den Frequenzbereich 24–42 GHz oder 24–55 GHz). Zusätzlich können FR1- und FR2-Verbindungsantennen sowie verschiedene Kalibrierkits hinzugefügt werden. Für 3GPP-Konformitätstests und die Entwicklung von Geräten/Endgeräten (UE) ist eine extreme Temperaturbedingung (ETC) möglich. Die F9651A bietet außerdem verschiedene Größen der Ruhezone (30 cm oder 40 cm) und Halterungen für das Prüfobjekt (DUT), um eine größere Bandbreite an Endgeräten (UE) abzudecken.
Die Kammersoftware ermöglicht die umfassende Steuerung des Kammerpositionierers und unterstützt Koordinatensysteme und Messraster, das Speichern und Abrufen von Kammerkalibrierungsdaten sowie 2D/3D-Darstellungsfunktionen. Plugins der Keysight Test Automation Platform (TAP) vereinfachen die Integration von Signal- und Netzwerkanalysatoren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.