VT4-Klasse-Funktestgerät für 5G-FR2-Frequenzen

Das drahtlose Testgerät E6681A EXM-WB ist für Fertigungstests im 5G-FR2-Bereich konzipiert. Es unterstützt alle von 3GPP definierten FR2-Bänder mit dem Millimeterwellen-Transceiver M1740A.

Produktbild
  • Number of transceivers

    1, 2

  • Number of ports per transceiver

    2

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

  • Maximum frequency

    43.5 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das drahtlose Testsystem E6681A EXM-WB ist die optimale Lösung für Fertigungstests im 5G-FR2-Bereich. Die EXM-WB-Hardware ist mit einer Bandbreite von bis zu 1,2 GHz zukunftssicher und unterstützt in Kombination mit dem Millimeterwellen-Transceiver M1740A für 5G (Remote Radio Head, RRH) alle von 3GPP für den 5G-NR-Betrieb definierten FR2-Bänder bis zu 43,5 GHz. Kompakt und flexibel: Ein oder zwei Transceiver in einem einzigen PXIe-Chassis ermöglichen vielfältige Konfigurationen für eine effektive Teststrategie.

Die Anwendungssoftware ist vertraut und branchenerprobt. Testen Sie 5G-FR2-Geräte zuverlässig mit den bewährten Messalgorithmen und Signalformen von Keysight. Chipset-Steuerung, Sequenzierung und Paralleltests ermöglichen eine einfache Optimierung des Durchsatzes in Produktionslinien. Minimieren Sie die Testentwicklungszeit durch die Wiederverwendung vorhandenen Codes von anderen Keysight-Plattformen ohne Signalisierung, wie z. B. dem drahtlosen Testsystem E6640A EXM. Ein im E6681A integrierter Controller sorgt für einen schnellen und unkomplizierten Start; Softwarelizenzen und Anwendungen sind bereits vor der Auslieferung vorinstalliert.

Der Keysight E6681A EXM-WB ist für 5G-Fertigungstests optimiert. Hardware- und Softwareunterstützung:

  • 300, 600 oder 1,2 GHz Bandbreite
  • Frequenzbereiche von 24,25 bis 29,5 GHz und 37 bis 43,5 GHz, die alle fünf heute von 3GPP definierten FR2-Bänder abdecken (erfordert eine Verbindung zu M1740A RRH)
  • 5G NR- und optionale mmWave-Antennencharakterisierungssoftwareanwendungen
  • Chipset-Steuerung, Sequenzanalysator, Quellliste und Paralleltest
  • Leistung, SEM, ACLR, EVM und weitere Messungen und Analysen