Sichere militärische Kommunikation (MilCom) erfordert Leistung, Interoperabilität und Zuverlässigkeit in Netzen, die von Ad-hoc- und lokalen Netzen bis hin zu größeren Gebieten mit Unterstützung der Mobilfunkinfrastruktur reichen. Während viele MilCom-Lösungen ältere militärische Kommunikationsgeräte unterstützen, werden neuere Technologien wie Mobilfunk der fünften Generation (5G) und Wireless Local Area Networking (WLAN) in Betracht gezogen, um die Sicherheit und das Situationsbewusstsein zu verbessern.

Ihre Messlösungen müssen in der Lage sein, alle Aspekte Ihrer Kommunikationstechnologie zu testen. Unser Fachwissen im Bereich 5G und unser skalierbarer, flexibler Testansatz ermöglichen es Ihnen, die IP-Migration zu minimieren, die Fertigungszeit zu verkürzen, die Kosten für die Testtechnik zu senken und die Messkorrelation zu verbessern.

Militärtaugliches 5G eröffnet neue Möglichkeiten und Anwendungsfälle

Die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) eröffnet neue Anwendungsfälle und Fortschritte für Militär und Regierung. Durch die Nutzung privater 5G-Netze können diese Organisationen die Kommunikation im taktischen Bereich und im Bereich der öffentlichen Sicherheit verbessern. Nicht-terrestrische Netze (NTN) stellen 5G-Dienste via Satellit bereit, schließen Versorgungslücken und gewährleisten höhere Bandbreiten über ein weites Gebiet. Ultrazuverlässige Kommunikation mit niedriger Latenz (URLLC) ermöglicht neue Anwendungsfälle wie beispielsweise robotergestützte Chirurgie.

Als kommerzieller Marktführer im Bereich Test und Messung für 5G kann Keysight Ihnen helfen, Ihre Ziele für Ihre militärischen und staatlichen 5G-Bemühungen zu erreichen. 

Mit dem militärischen Funkverkehr Schritt halten

Das M8920B Funktest-System von Keysight unterstützt zahlreiche Formate, indem es PXI-Hardware mit anwendungsspezifischer Software in einem einzigen, flexiblen und skalierbaren Chassis kombiniert und so eine umfassende, formateübergreifende Abdeckung für Funktests der nächsten Generation bietet. Seine skalierbare modulare Architektur ermöglicht die effiziente und vollständige Entwicklung und Durchführung von Tests, die für Fertigungs- und Funkwartungsumgebungen erforderlich sind. Darüber hinaus unterstützt es Allzweckmessungen und kommerzielle Standards (LTE, WLAN, Bluetooth®, 5G) für Funktests der nächsten Generation. Mit dem Keysight KS83120B Analog Land Mobile Radio Test Plugin können Sie Ihre Funkgeräte ohne Programmieraufwand automatisch testen.

Bluetooth® und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Keysight Technologies erfolgt unter Lizenz.

Transformieren Sie Ihren Design- und Test-Workflow

Traditionelle MilCom-Design- und Entwicklungsworkflows sind voller Design- und Testsilos, unnötiger Nacharbeit und veralteter manueller Prozesse. Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Keysight PathWave, der Plattform für agile und vernetzte technische Arbeitsabläufe.

Die PathWave-Softwareplattform bietet Design- und Entwicklungsteams im Bereich der militärischen Kommunikation eine einheitliche Benutzeroberfläche, gemeinsame Datenformate und einen effizienten Datenaustausch. Jeder Schritt in Ihrem Produktentwicklungsprozess ist verbunden und integriert.

Kanal-Emulation

Hersteller und Streitkräfte benötigen die Möglichkeit, gemischte Netze zu testen, die taktische und avionische Funkgeräte mit Satellitenverbindungen kombinieren. Dies gewährleistet ein robustes Zusammenwirken von Avionik-, Überwachungs-, Radar- oder Satellitensystemen für einsatzkritische drahtlose Kommunikation.

Ihre Einsätze beinhalten immer komplexere und fortschrittlichere Technologien, wie MIMO und Beamforming für militärische Kommunikationssysteme. Sie erfordern eine beschleunigte Prüfung großer Mesh-Netzwerktopologien mit sich dynamisch ändernden Funkkanal- und Interferenzbedingungen.

Die PROPSIM MANET Channel Emulation Solution ist eine äußerst skalierbare und flexible Lösung. Sie unterstützt Konfigurationen mit bis zu 64 Funkgeräten zum Testen großer SISO- und MIMO-Mesh-Netzwerktopologien mit einer Momentanbandbreite von bis zu 1,2 GHz. Die Ultrabreitband-Unterstützung ermöglicht das Testen von Gigabit-Verbindungen.

Risikominimierung mit Keysight Services

Mit der rasanten Entwicklung militärischer Kommunikationssysteme und der zunehmenden Komplexität der Tests besteht ein dringender Bedarf an einer Modernisierung der Tests und an vorhersehbaren Kosten. Sie zählen auf die Zuverlässigkeit der Messgenauigkeit bei immer höheren Bandbreiten.

Keysight kann Ihnen helfen, nicht ausgelastete Geräte zu identifizieren, sie gegen Kredit einzutauschen und mit unseren Tech Refresh Services schneller auf den Markt zu kommen. Wir liefern unsere Instrumente mit akkreditierter, rückverfolgbarer Kalibrierung, um eine konsistente Kommunikationsleistung zu gewährleisten.

Weitere Lektüre

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?