Die Sicherheit von Rechenzentren und ihren Komponenten ist wichtiger denn je. OCP SAFE ist eine branchenführende Initiative, die komplexe Sicherheitsherausforderungen in modernen Hyperscale-Computing-Umgebungen angeht. Das von Branchenführern weltweit unterstützte Programm zielt darauf ab, Sicherheitsprobleme von Geräteherstellern, Endnutzern und Anbietern von Sicherheitsprüfungen zu lösen und gleichzeitig die Sicherheit von Hardware- und Firmware-Komponenten entlang der gesamten Lieferkette zu verbessern. Als akkreditiertes Labor bietet Keysight eine umfassende Sicherheitslösung aus einer Hand für die Hyperscale-Computing-Branche.

OCP-Safe-Logo
Unterstützung der Sicherheitsanforderungen von Hyperscalern
rotes Symbol mit einem Vorhängeschloss

Häufige Probleme automatisch verhindern

Wir entwickeln und nutzen eigene Tools und Methoden zur Automatisierung von Schwachstellenscans und Fuzzing, wodurch wir in Projekten Stunden sparen und gleichzeitig wichtige Sicherheitseinblicke gewinnen.

rotes Symbol mit einem Auge

Sicherheit in Ihrem Kontext verstehen

Mithilfe von Techniken wie der Bedrohungsmodellierung helfen wir Ihnen, den Umfang der Evaluierung zu kontrollieren und nur das zu testen, was für Ihr Produkt und Ihren Kontext relevant ist.

rotes Symbol mit einem Puzzleteil

Maßgeschneiderte Bewertungen

Wir passen den Umfang unserer Forschung an die Bedürfnisse Ihres Projekts an und gewährleisten so einen optimalen Schutz Ihrer Produkte in jeder Entwicklungsphase.

rotes Symbol mit einem Team

Sicherheitswarnung

Machen Sie Ihre Produkte marktreif mit maßgeschneiderter Unterstützung bei der Sicherheitsentwicklung und laufenden Compliance-Prüfungen und reduzieren Sie so das Risiko kostspieliger Nacharbeiten.

Zusammenarbeit mit Keysight

Konzentrieren Sie sich auf die Weiterentwicklung Ihrer Technologie, während Keysight die Anforderungen der OCP SAFE-Evaluierung übernimmt.

zwei Evaluatoren im Rechenzentrum

Bündelzertifizierungen

Nutzen Sie Keysights umfassende Branchenakkreditierung, um mehrere Zertifizierungsprogramme wie SESIP, PSA und EUCC zu kombinieren. Profitieren Sie von einer optimierten Zusammenarbeit mit erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen bei den verschiedenen Zertifizierungssystemen.

Ingenieur mit Lupe

Umfassende Berichterstattung

Keysight unterstützt Ihre Entwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und bringt relevante Projekterfahrung in alle drei Bereiche der OCP SAFE-Anforderungen ein. Unser Team ist auf die Bewertung von Geräten und Komponenten entlang der gesamten Lieferkette spezialisiert – vom Chip bis zur Cloud.

drei Ingenieure untersuchen die Hardware

Strategischer Partner

Jedes Produkt und jedes Team ist einzigartig. Deshalb konzentriert sich Keysight darauf, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die den individuellen Projektanforderungen gerecht werden. Wir engagieren uns für den Aufbau langfristiger Partnerschaften durch kontinuierliche Unterstützung und Beratung.

Caliptra™-Audits zur Vorbereitung auf OCP SAFE und CRA

Erfahren Sie, wie Markenprüfungen von Caliptra OCP-SAFE-Bewertungen unterstützen und gleichzeitig die Anforderungen des EU-Cyberresilience-Gesetzes erfüllen können. Dieses Webinar behandelt die notwendigen Vorbereitungen zur Verifizierung von Root-of-Trust-Implementierungen und zur Bewältigung der Sicherheitsanforderungen von Hyperscale-Unternehmen und Aufsichtsbehörden.

Häufig gestellte Fragen

Empfohlene Blogs

Unsere Experten teilen regelmäßig praktische Einblicke in unserem Blog. Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen im Bereich Hyperscale-Sicherheit.

Ressourcen lernen

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.