Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Taktrückgewinnungseinheiten der Keysight SX1-Klasse umfassen die elektrische/optische Taktdatenrückgewinnung der DCA-M-Serie.
Taktrückgewinnungseinheiten verbessern die Genauigkeit von optischen und elektrischen Hochgeschwindigkeitsmessungen, indem sie das Taktsignal aus den Datensignalen extrahieren. Ein präzises Taktsignal ist erforderlich, um Jitter zu reduzieren und die Qualität der Hochgeschwindigkeits-Signalintegritätsanalyse Ihrer Geräte zu verbessern. Die Standards IEEE 802.3 Ethernet und OIF-CEI schreiben eine externe Taktrückgewinnung während der Konformitätsprüfung vor, um genaue Messungen zu gewährleisten. Wählen Sie diese Taktrückgewinnungseinheiten, wenn Sie Konformitätsprüfungen an diesen Klassen digitaler Kommunikationsgeräte durchführen möchten. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung angepasste Einheit.
Minimieren Sie Timingfehler und gewinnen Sie einen besseren Einblick in ein breites Spektrum von Hochgeschwindigkeitssignalen mit Datenraten bis zu 64 GBd für Non-Return-to-Zero (NRZ) und Pulsamplitudenmodulation 4-Level (PAM4).
Optische/elektrische Lösungen integrieren die elektrische Taktrückgewinnung mit einem verstärkten O/E und ermöglichen so die Unterstützung sowohl optischer als auch elektrischer Anwendungen.
Die optionale Jitter-Spektrumanalyse liefert Einblicke in die Stärke und Verteilung des niederfrequenten Jitters und hilft so bei der Fehlersuche in Bezug auf die Ursache von übermäßigem Jitter.
Präzise Taktrückgewinnungsmessungen gewährleisten die Einhaltung von Standards wie IEEE 802.3 Ethernet, Fibre Channel und OIF-CEI.
Maximum data rate
64 GBd
Input type
Electrical only, Optical and electrical
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode
Modulation format
PAM4, NRZ
N1076B
Die elektrische Taktrückgewinnungsanlage N1076B bietet eine standardkonforme Taktrückgewinnungsfunktion für elektrische NRZ- und PAM4-Signale von 125 MBd bis 64 GBd.
N1077B
Der optische/elektrische Taktrückgewinnungsmodul N1077B bietet standardkonforme Taktrückgewinnungsfunktionen für Multimode- und Singlemode-optische sowie elektrische Signale von 125 MBd bis 64 GBd PAM4 und NRZ.
Was enthalten ist:
N1078A
N1078A Optische/elektrische Taktrückgewinnung bietet standardkonforme Taktrückgewinnungsfunktionen für optische Singlemode- sowie elektrische Signale von 125 MBd bis zu 64 GBd PAM4 und NRZ
Was enthalten ist:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Taktrückgewinnung ist ein entscheidender Prozess beim Testen digitaler Hochgeschwindigkeitssignale. Dabei werden Taktsignale aus einem seriellen Datenstrom extrahiert, der keinen separaten, eingebetteten Takt enthält. Dieser wiederhergestellte Takt ermöglicht eine präzise Signalzeitanalyse, Triggerung und Jittermessung, die für die Validierung der Leistungsfähigkeit von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie USB, PCIe und Ethernet unerlässlich sind.
Viele moderne digitale Kommunikationssysteme übertragen Daten ohne dediziertes Taktsignal. Stattdessen muss der Empfänger die Zeitinformationen aus den Übergängen im Datenstrom ableiten. Hier kommt die Taktrückgewinnung ins Spiel. Sie rekonstruiert die Zeitreferenz, die für die korrekte Interpretation und Analyse des Signals benötigt wird.
Eine präzise Taktrückgewinnung ist entscheidend, um Jitter zu minimieren, zuverlässige Messungen zu erzielen und die Einhaltung von Industriestandards zu gewährleisten. Ob Sie USB, HDMI oder andere Hochgeschwindigkeitsprotokolle testen – robuste Taktrückgewinnungsfunktionen sind für eine effektive Validierung elektronischer Designs unerlässlich.
Viele gängige digitale Kommunikationssignale enthalten keine Taktinformationen. Der Empfänger muss das Taktsignal extrahieren, um das Signal interpretieren zu können. Oszilloskope, die bei der Gerätevalidierung und Konformitätsprüfung als „ideale Empfänger“ fungieren, benötigen häufig eine Form der Taktrückgewinnung, entweder intern oder extern, um die Signale korrekt zu interpretieren. Während einige Oszilloskope über interne Taktrückgewinnungsfunktionen verfügen, fordern viele Konformitätsspezifikationen für digitale Standards eine externe Taktrückgewinnung für die Prüfung.
Entwickler sollten sicherstellen, dass ihre Taktrückgewinnungslösung die Anforderungen der getesteten digitalen Datensignale bzw. der Datenstandards erfüllt, für die sie ihr Gerät validieren. Dabei sind folgende Merkmale und Eigenschaften zu beachten: