Keysight InfiniiVision HD304MSO
妥協なき高精細を、エンジニアの最前線へ。
比類なきテストソリューション
公式再生品に新品同様の安心をプラス
製品一覧
人気シリーズ
お探しの製品が見つかりませんでしたか?
最新情報をチェック —— 魅力的なオファーが続々と追加されています。
- 新しいキャンペーンの開始を通知
- 人気モデルの再入荷をいち早くお届け
- 希望モデルの価格が下がった際のアラート機能
FAQ
Keysightの新品、Keysightプレミアム再生品、そしてKeysight認定中古品にはどのような違いがありますか?
| Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
|---|---|---|---|
| 値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
| 状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
| ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
| 校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
| アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
| 保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
| カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Keysightプレミアム再生品の詳細はこちらをご覧ください
個々のニーズに合わせて構成を変更することはできますか?
Keysightプレミアム再生品では、基本的にカスタマイズが可能です。多くのKeysightプレミアム再生品はご要望に応じた構成にでき、オプションは追加費用にて導入していただけます。
Keysightプレミアム再生品をカスタマイズする場合、納期やリードタイムが変動する可能性があります。
一部のKeysight認定中古品はカスタマイズできない場合があります。製品ページのお問い合わせオプションから、弊社eStoreチームにご確認ください。