充分發揮實驗室功用

在當今瞬息萬變的世界中,企業面臨著諸多可能導致其競爭力下滑的挑戰。 然而,他們的核心目標並未改變:提供高品質的產品和服務,並縮短產品上市時間。 為此,他們希望透過自動化來加速測試。 過去常用的一些做法,例如囤積設備,或是手動設定及拆除測試平台,不僅效率低、耗時,而且成本高昂。 現代網路部署的新技術,則使得成本節節攀升,但企業的預算卻不增反減。 在此情況下,企業再也無法忍受實驗室設備使用率低落的情形。

想要提高實驗室設備利用率,解決之道是實現自動化。 為此,您必須選擇合適的工具、流程和人員,以建立可因應今日和未來需求的解決方案。

測試實驗室

哪些人需要自動化實驗室管理套件?

PWLO

自動化實驗室管理套件非常適合需持續執行網路測試的團隊,特別是需在複雜實驗室環境中運作,或是所有成員散布於企業不同部門或地點的團隊。

  • 服務供應商 – 加速啟動服務、測試更新和修補程式,並且開發和測試新服務。
  • 網路設備製造商 – 將實驗室自動化整合入開發運作(DevOps)中,持續整合、部署、測試和交付,直到完成產品開發;向潛在客戶展示解決方案,並縮短客戶支援時間。
  • 企業 – 簡化新服務的啟動、開發和測試
  • 安全性 – 透過可輕鬆客製的情境,強化安全實戰演練平台

以更少資源,完成更多任務

過去,企業內部的多個團隊,都需使用設備來執行各自的職務。 開發、品質保證、技術支援,甚至是銷售團隊,都需使用非常昂貴的資源。

隨著網路技術變得越來越複雜,其成本也不斷攀升。 這些團隊不再有足夠的預算來購買各自的設備,於是企業開始集中資源、整合實驗室,並嘗試推動設備共享。 但是,如果沒有一個妥善規劃的分享流程,和易於使用的實驗室運作解決方案,分享又會變成囤積,使用率還是無法提高。

利用實驗室網路管理(Lab Operations for Networking)解決方案,企業內部的多個團隊可在整合式實驗室中有效共享資源

DEVOPS depends on Lab Ops

自動化實驗室管理解決方案的優點

加快產品上市時間
有可重複藍圖的沙箱,可大幅加快環境設定和配置速度、縮短 QA 和驗證週期、確保在整個生命週期維持一致性,進而降低投入生產的複雜性。

隨時隨地存取
自動化實驗室可匯集企業的所有實驗室和資源,並可在實體層自動建立連接,進而減少設備囤積和不必要的採購,以便節省整體支出。 現在,透過雲端存取,全球任何地方的使用者都能充分利用測試設備,如此可減少浪費與重複,進而大幅提高投資報酬率。

增進可視化能力
可清楚查看誰在使用什麼資源,以及他們用了多少資源。 透過易用的網頁式儀錶板,您可獲得更深入的洞察力並簡化時程安排。

更高的品質
在軟體或產品生命週期中,盡早對生產環境建模,並與持續運作的流程進行整合,以及早發現缺陷、提前完成測試與創新,進而提升整體品質。

與新時代齊頭並進

隨著網路開始變成以軟體為中心,技術進步的速度已到了 5 年前無法想像的程度。 而資料中心和核心網路也加速採用軟體定義的網路。 虛擬網路功能持續演進,使得服務供應商能夠近乎即時地為客戶提供服務,並擴充服務規模。

為因應敏捷(AGILE)持續開發/測試/交付流程的要求,您必須加快測試和部署這些技術。 當今的測試實驗室使用的自動化實驗室管理解決方案,必須能夠在實體與虛擬實驗室,以及私有雲和公有雲架構之間進行調度。

自動化實驗室管理解決方案的特色

  • 對可能包括實體、虛擬、雲端和網路元件的複雜基礎設施和應用藍圖進行建模和配置
  • 透過自助服務目錄,以互動方式部署藍圖,或利用 Sandbox API,透過外部流程來自動部署藍圖
  • 可在需要時自動設定並拆除沙箱,以盡可能減少囤積問題
  • 方便使用者全年無休地存取實驗室和資料中心
  • 將全球站點整合到單一自助服務雲中
  • 管理、追蹤並控制基礎設施的使用率(精密至埠級別)
  • 支援動態電力控制,以實現真正的「無人值守」運作

在 DevOps 環境中進行測試

測試自動化的挑戰

敏捷(AGILE)流程已成為 DevOps 開發和交付的一環,它加速推動了變革,而測試可能變成整個流程中的瓶頸,導致企業無法實現既定的營運和業務目標。

測試團隊必須部署測試自動化,並在 CD/CI/CT/CD 流程的各個階段充分發揮他們的腳本編寫能力,以便透過更智慧的方式進行測試。

讓專家協助您建立自動化測試實驗室

加快測試速度並提高運作效率。 自動化實驗室管理提供一種快速、可重複且準確的方法,讓您能有效管理網路測試實驗室。 它可將實驗室資產投資最佳化,並大幅減少測試設備的費用。 藉此,您可建立符合公司文化和業務需求的先進實驗室管理流程。

專業服務:

  • 與世界一流的測試實驗室自動化專家交流
  • 快速啟動實驗室運作
  • 基於最佳實作,打造經過驗證、可重複且可客製的實驗室流程
  • 經驗豐富的測試專家可補充您的技術人力
測試自動化的挑戰

是德科技客服中心提供您需要的協助