맞춤형 광자 테스트 설정을 위한 모듈형 센서

키사이트 광 파워 미터 헤드는 광 신호를 전기 출력으로 변환하여 측정하는 감지 프런트 엔드 역할을 합니다. 정확성과 내구성을 위해 설계된 각 헤드는 특정 파장 범위 및 전력 레벨에 대해 보정됩니다. 센서 유형에는 최적화된 성능을 위한 선택적 적분구 및 필터가 있는 InGaAs, 게르마늄 및 실리콘 검출기가 포함됩니다. 다양한 광섬유 커넥터 및 구성을 지원하는 키사이트 광 파워 미터 헤드를 통해 측정 설정을 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있습니다. 정확도를 극대화하고 과부하로부터 보호하며 특정 테스트 대상 장치에 맞게 필요한 인터페이스와 올바른 센서 헤드를 페어링하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 선택하십시오.

파장 최적화 센서

특정 스펙트럼 범위에 최적화된 InGaAs, 실리콘 또는 게르마늄 센서와 함께 사용 가능하여 광 측정에서 높은 정확도와 감도를 제공합니다.

넓은 전력 범위

특수 헤드를 사용하여 피코와트에서 고전력 레벨까지 측정하여 저레벨 신호의 정밀한 특성화와 고전력 과부하에 대한 보호가 가능합니다.

교체 가능한 커넥터

다양한 광 커넥터 유형 지원을 통해 광범위한 재구성 없이 다양한 테스트 대상 장치(DUT) 및 테스트 시나리오에 쉽게 적용할 수 있습니다.

편광 감응

편광 감응 애플리케이션용 낮은 편광 의존 손실(PDL) 헤드를 통해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 측정이 가능합니다.

제품 이미지
  • 유형

    Head, Interface

  • Power range

    +10 dBm to -90 dBm, +10 dBm to -80 dBm, +27 dBm to -70 dBm, +40 dBm to -60 dBm

  • Wavelength range

    800 nm to 1700 nm, 450 nm to 1020 nm, 750 nm to 1800 nm, 850 nm to 1650 nm

  • Sensor type

    InGaAs, Si, Ge

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.2% ~ ± 3.0%

자주 묻는 질문