광 파워 미터

대량 포토닉스 테스트를 위한 확장 가능한 광 측정

키사이트 광 파워 미터는 광 신호 강도를 측정하여 다채널 측정 처리 및 시스템 제어를 제공하는 동시에 빠른 응답 시간, 넓은 동적 범위 및 자동화된 테스트 설정에 대한 간편한 통합을 제공합니다. 당사의 광 파워 미터는 다양한 센서 유형에 대한 내장 교정 계수를 특징으로 하며, SCPI 제어 및 광 테스트 자동화 소프트웨어를 통해 고속 로깅, 상대 전력 측정 및 절대 전력 검증을 수행할 수 있도록 합니다. 광 부품 개발 또는 생산 테스트를 위한 중앙 집중식 제어, 유연한 연결 및 확장 가능한 측정 기능을 지원하는 데 필요한 광 파워 미터를 선택하십시오. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.

고속 수집

빠른 샘플링 속도와 낮은 지연 시간으로 빠른 변화를 포착하여 동적 환경 및 시간에 민감한 제조 테스트에 이상적입니다.

다채널 확장성

랙 공간이 부족한 고처리량 환경을 위해 컴팩트한 하프 랙 폼 팩터로 최대 8개 채널을 제공합니다.

자동화 지원

SCPI 명령 및 자동화 소프트웨어를 통해 프로그래밍 가능한 시간 정렬 측정을 위해 여러 장비의 동기화를 지원합니다.

높은 광학 감도 

인듐 갈륨 비소(InGaAs) 센서를 사용하여 넓은 파장 및 전력 범위에서 정밀하고 선형적이며 반복 가능한 광 측정 수행

제품 이미지
  • Power range

    +10 dBm to -80 dBm, +20 dBm to -70 dBm, +10 dBm to -110 dBm

  • Number of channels

    2 ~ 8

  • Analog output

    Varies

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm, 800 nm to 1650 nm, 800 nm to 1700 nm

자주 묻는 질문