PXIe

귀중한 랙 공간 절약

Benchtop capabilities with fast data throughput in a compact, high-density module.

PXIe

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임

High-density mainframe solutions enable flexible scaling and performance customization for your application needs.

메인프레임

모듈

Mix-and-match modules with varying performance levels and capabilities to tailor solutions to your needs.

모듈

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

XGS 모듈형 네트워크

모듈형 네트워크 및 보안 테스트 시스템

효율적인 전력 및 냉각 기능을 갖춘 키사이트 네트워크 및 보안 테스트 로드 모듈용 고밀도 포트 섀시.

XGS 모듈형 네트워크

6개 중 6개 표시

3슬롯 데이터 수집 메인프레임 이미지 - GPIB, 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 및 BenchVue 소프트웨어 포함
3슬롯 데이터 수집 메인프레임 - GPIB, 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 및 BenchVue DAQ 소프트웨어 포함
모델
DAQ973MBX

DAQ973MBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 36개월 노드락 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.

3슬롯 데이터 수집 메인프레임 이미지 - GPIB, 2개의 20채널 스위치 모듈, 1개의 20채널 멀티플렉서 모듈 및 BenchVue 소프트웨어 포함
3슬롯 데이터 수집 메인프레임 - GPIB, 2개의 20채널 스위치 모듈, 1개의 20채널 멀티플렉서 모듈 및 BenchVue DAQ 소프트웨어 포함
모델
DAQ973SBX

DAQ973SBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 제공합니다.

3슬롯 데이터 수집 메인프레임 이미지 - GPIB, 2개의 20채널 스위치 모듈 및 1개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
3슬롯 데이터 수집 메인프레임 - GPIB, 2개의 20채널 스위치 모듈 및 1개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
모델
DAQ973SB

DAQ973SB Better 스위칭 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.

3슬롯 데이터 수집 메인프레임 이미지, 2개의 20채널 스위치 모듈 및 1개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 스위치 모듈 및 1개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
모델
DAQ970SB

DAQ970SB Good 스위칭 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.

3슬롯 데이터 수집 메인프레임 이미지, 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
모델
DAQ970MB

DAQ970MB Good 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.

3슬롯 데이터 수집 메인프레임 이미지, GPIB 및 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
3슬롯 데이터 수집 메인프레임, GPIB와 3개의 20채널 멀티플렉서 모듈 포함
모델
DAQ973MB

DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.

모두 지우기