키사이트 신호 분석기의 Pro 성능 등급

벤치탑 신호 분석기에서 최고의 성능

키사이트 XA7 클래스 Pro 신호 및 스펙트럼 분석기에는 UXA 모델이 포함됩니다. 이 분석기는 5G NR(FR1 및 FR2), Wi-Fi 6E/7, 802.11 ad/ay와 같은 최신 표준에 대한 차세대 연구 개발 및 고속 규격 준수 테스트에 이상적입니다. 당사의 Expert 모델을 기반으로 구축된 Pro 신호 분석기는 최고 주파수 커버리지, 초광대역폭, 최저 노이즈 플로어를 통해 성능의 한계를 뛰어넘습니다. 이는 까다로운 설계 마진 및 복잡한 변조를 포함하여 가장 어려운 측정 과제를 해결하도록 설계되었습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

고주파 커버리지

광범위한 스펙트럼 테스트가 필요한 고급 통신 시스템, 레이더 및 항공우주 애플리케이션의 고정밀 분석.

초광대역폭

1~4 GHz의 넓은 분석 대역폭은 복잡한 무선 및 레이더 테스트를 위해 넓은 주파수 범위에 걸쳐 여러 신호의 동시 캡처 및 분석을 가능하게 합니다.

최저 노이즈 플로어

옵션 노이즈 플로어 확장 기능을 통해 2단계 필터 처리로 탁월한 선명도와 최소한의 간섭으로 약한 신호를 감지할 수 있는 초저 노이즈.

정밀한 신호 선명도

RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 내부 컨버터는 민감한 환경에서 미세한 주파수 변화에 대해 정밀한 측정을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    50 GHz ~ 110 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    1 GHz ~ 8 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -135 dBc/Hz

  • DANL @1 GHz

    -174 dBm ~ -168 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

자주 묻는 질문