독립형 폼 팩터의 피크 및 평균 전력 측정

플러그 앤 플레이 연결성을 갖춘 키사이트 USB 및 LAN 전력 센서는 빠른 설정과 즉각적인 전력 판독을 가능하게 하여 추가 장비의 필요성을 없앱니다. 테스트 대상 장치(DUT)에 연결된 상태에서 내부 영점 조정을 수행하여 외부 교정의 번거로움 없이 정확한 측정을 보장합니다. 가볍고 휴대 가능한 디자인은 현장 측정에 이상적이며, USB 또는 LAN을 통한 원격 작동은 원거리 측정에 유연성과 편의성을 제공합니다. 이러한 기능 덕분에 키사이트 USB 전력 센서는 콤팩트하고 안정적이며 사용하기 쉬운 전력 측정 도구가 필요한 현대 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.

플러그 앤 플레이 연결성 

USB 또는 LAN을 통해 연결하여 추가 장비 없이도 신속한 설정과 즉각적인 전력 측정이 가능합니다.

내부 제로잉 

DUT에 연결된 상태에서 내부 제로잉을 수행하여 외부 교정의 필요성을 없앱니다.

독립형 폼 팩터

센서에 감지 및 신호 처리를 직접 통합하여 별도의 전력계가 필요 없습니다.

원격 작동 

USB를 통해 센서를 원격으로 작동 및 제어하여 원거리에서 유연하고 편리한 측정을 제공합니다.

자주 묻는 질문