Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N5292A 밀리미터파 컨트롤러는 밀리미터파 주파수 확장기 모듈에 2포트 또는 4포트 인터페이스 기능을 제공하며 여기에는 PNA 또는 PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기가 포함됩니다.
참고: N5292A 밀리미터파 컨트롤러는 PNA/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기 26.5 GHz 이상을 지원합니다.
VDI/OML 모듈로 외부 연결된 경우 외부 전원 공급기가 필요합니다.