Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
밀리미터파 주파수 확장기 모듈에 2포트 또는 4포트 인터페이스 기능을 제공합니다.
밀리미터파 주파수 확장기 모듈에 2포트 또는 4포트 인터페이스 기능을 제공합니다.
N5292A 밀리미터파 컨트롤러는 밀리미터파 주파수 확장기 모듈에 2포트 또는 4포트 인터페이스 기능을 제공하며 여기에는 PNA 또는 PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기가 포함됩니다.
참고: N5292A 밀리미터파 컨트롤러는 PNA/PNA-X 시리즈 B 모델 네트워크 분석기 26.5 GHz 이상을 지원합니다.
VDI/OML 모듈로 외부 연결된 경우 외부 전원 공급기가 필요합니다.