5G 프로토콜 반송파 허용 테스트를 수행하는 방법

5G 무선 테스트 플랫폼
+ 5G 무선 테스트 플랫폼

주요 이동통신 사업자의 테스트 요구 사항을 활용한 컴플라이언스 검증

새로운 5G 모바일 디바이스가 이동통신 사업자(MNO)의 인프라를 준수하려면 디바이스 수용 테스트를 수행해야 합니다. 프로토콜 반송파 허용의 경우 프로토콜 테스트를 실행하여 모바일 디바이스와 네트워크 간의 시그널링을 검증합니다. 네트워크 사업자는 디바이스의 스트레스 테스트를 수행하여 디바이스가 고객의 기대치를 충족하고 상호운용이 가능한지 확인해야 합니다. 이러한 테스트는 시그널링, 성능, 어플리케이션 테스트를 비롯해 광범위한 테스트 시나리오와 사례를 포함해야 합니다. 해당 테스트는 비독립형(NSA)과 독립형(SA) 모드 모두에서 sub-6 GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수를 지원해야 합니다. 몇몇 MNO 테스트 계획에는 수많은 SIM 프로필이 포함되어 있습니다.

엔지니어들은 주요 통신사업자가 요구하는 프로토콜 반송파 허용 테스트 계획에 포괄적으로 액세스할 수 있어야 합니다. 다양한 디바이스 및 펌웨어에 대해 특정한 순서로 테스트 캠페인을 생성, 관리, 실행해야 합니다. 테스트를 실행하는 도중 시그널링 트레이스를 확인하면 문제를 조기에 발견하여 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 결과가 준비되면 엔지니어는 로그 파일을 문제 해결에 사용할 수 있습니다. 테스트 정보를 필터링하는 기능은 문제를 더 빠르게 식별 및 해결하는 데 도움이 됩니다.

5G 프로토콜 반송파 허용 테스트 솔루션

5G 프로토콜 반송파 허용 테스트 솔루션

새로운 5G 디바이스가 시장에 수용되려면 주요 5G 이동통신 사업자가 요구하는 프로토콜 반송파 허용 테스트 계획에 액세스할 수 있어야 합니다. 키사이트의 프로토콜 반송파 허용 테스트 솔루션은 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼을 사용합니다. 이 솔루션은 확장 가능한 모듈식으로 비독립형 및 독립형 모드의 sub-6 GHz(FR1) 및 밀리미터파(FR2) 주파수에서 시그널링, 성능, 어플리케이션 테스트를 비롯해 광범위한 테스트 시나리오를 처리하며 여기에는 RedCap, Wi-Fi®, LBS, 열, 기압, Dual SIM Dual Standby가 포함됩니다. 키사이트의 프로토콜 테스트 관리자와 자동화 도구를 사용하면 테스트 엔지니어가 테스트 캠페인을 자동으로 생성, 관리, 실행할 수 있습니다.

5G 프로토콜 반송파 허용 테스트 데모 보기

5G 프로토콜 반송파 허용 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?