신호 분석기
+ 신호 분석기

노이즈 지수 분석기를 사용하여 노이즈 소스 이해

RF 회로나 디바이스의 노이즈 플로어를 측정 및 관리하면 효율적으로 신호 대 노이즈 비율(SNR)을 최적화할 수 있습니다. 노이즈는 전기 회로의 기본적인 측면에 해당하며 발열로 인해 발생합니다. 노이즈 소스를 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어 열 노이즈, 샷 노이즈 또는 간섭 노이즈는 RF 제품의 성능을 예측할 수 있는 주요 파라미터이며 비트 오류 비율(BER), 지연, 스루풋에 악영향을 미칠 수 있습니다.

테스트 대상 디바이스(DUT)의 노이즈 지수는 신호가 DUT를 통과할 때 발생하며 SNR을 저하시킵니다. 노이즈 지수는 수신기와 정확한 전력 감지기, 그리고 노이즈 소스에 전력을 공급하는 회로로 구성되는 가장 기본적인 형태의 노이즈 지수 분석기를 사용해 측정됩니다. 노이즈 지수 분석기는 ENR(Excess Noise Ratio)의 입력을 지원하며 조정된 주파수에 해당하는 최종 노이즈 지수 값을 표시합니다. 내부적으로는 노이즈 지수 분석기가 Y-계수 기법을 사용하여 노이즈 지수를 계산합니다.

SNR 측정 솔루션

SNR 측정 솔루션

최적의 신호 대 노이즈 비율(SNR)을 확보하려면 디바이스의 노이즈 플로어를 측정 및 관리해야 합니다. 키사이트 NFA X-시리즈 노이즈 지수 분석기, 키사이트 PXIe 벡터 신호 분석기, 키사이트 SNS 시리즈 노이즈 소스를 함께 사용하면 아주 정확하고 빠르게 SNR을 측정할 수 있습니다. 키사이트 TestExec SL 소프트웨어를 통합하면 제조 환경의 테스트를 자동화하여 효율성과 품질을 개선할 수 있습니다.

SNR 측정 데모 보기

키사이트의 SNR 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?