Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
데이터 센터 인프라 관리(DCIM, Data Center Infrastructure Management)
DCIM 솔루션은 IT 및 빌딩 시설 시스템의 통합과 분석을 통해 데이터 센터의 성능에 대한 전반적인 시각을 제공합니다.
데이터 센터 인프라 관리는 데이터 센터 운영자와 관리자의 세 가지 관심사, 즉 비용, 풋프린트, 전력 등을 다루는 것입니다.
슬라이드 3 / 12
기가비트 이더넷(GE, Gigabit Ethernet)
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 표준에서는 기가비트 이더넷을 초당 10억 비트(Gb/s) 속도의 이더넷 프레임 전송이라고 정의합니다.
데이터 센터 운영자들은 5G와 IoT와 같은 신기술의 응답 시간과 고대역폭 요건을 지원하기 위해 네트워크 속도를 100GE에서 400GE로 업그레이드해야 합니다.
슬라이드 4 / 12
순방향 오류 수정(FEC, Forward Error Correction)
신뢰할 수 없거나 노이즈가 많은 통신 채널에서의 데이터 전송 시 오류를 제어하고 완화하기 위해 사용되는 고급 코딩 기법. PAM4 신호는 FEC 인코딩을 사용해서 더 낮은 신호 대 노이즈 비율을 고려합니다. 오류 수정에 필요한 정보는 페이로드 데이터와 함께 링크를 통해 전달됩니다.
슬라이드 6 / 12
Peripheral Component Interconnect Express(PCIe®)
PCIe는 컴퓨터 프로세서와 주변 디바이스들 간에 더 빠르게 데이터를 교환할 수 있는 컴퓨터 확장 버스 표준입니다. PCI Express, 초당 32기가 전송 속도(GT/s) 등 400GE 드라이브 I/O 상호연결 기술과 같은 기술.
슬라이드 7 / 12
소프트웨어 정의 네트워크(SDN, Software Defined Network)
SDN은 중앙에서 제어되는 프로그래밍 가능한 어플리케이션을 통해 네트워크를 관리하고 제어할 수 있는 네트워크 아키텍처입니다. 많은 기업과 서비스 제공자는 더 민첩하고 비용 효과적인 배포를 위해 가상화되고 SDN 지원 네트워크 인프라로 전환하고 있습니다.
슬라이드 9 / 12
직교 진폭 변조(QAM, Quadrature Amplitude Modulation)
QAM은 광섬유 케이블을 통해 신호를 전송하기 위해 빛의 진폭과 위상을 모두 변조하는 2차원 변조 형식입니다. 더 큰 차수의 QAM 신호를 사용하면 상당히 더 빠른 데이터 전송 속도와 더 높은 수준의 스펙트럼 효율성을 실현할 수 있습니다.
메트로 네트워크 및 데이터 센터 상호연결은 QAM 신호를 사용해서 상당히 더 빠른 데이터 전송 속도를 제공합니다.
슬라이드 11 / 12
미래의 연구용
데이터 센터 혁신을 따라잡으려면 관련 용어와 기술을 파악하고 있어야 합니다. 14페이지 분량의 키사이트의 데이터 센터 정의 용어 설명을 다운로드하고 전문 용어를 숙지해 보십시오.
슬라이드 12 / 12
데이터 센터 생태계에 대한 통찰력
다른 도움이 필요하십니까?