Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XA30 클래스 무선 분석기에는 WaveJudge 모델이 포함됩니다.
네트워크 품질을 개선하면서 문제 해결 과정을 가속화하십시오
Capture Time
N/A
Protocol Information
PHY, MAC, TB, DL/UL \HARQ, MIB, SIB, SSB, RACH
Technology
5G, LTE
Protocols
5G R15, LTE R9 to R15
Compatible products
FieldFox
RF Measurement Type
Time domain power, Frequency domain spectrum, Constellation, Summary
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Keysight의 SJ002A WaveJudge 표준 무선 분석기 툴셋은 네트워크 성능 최적화 중 문제 식별 및 문제 해결 프로세스를 가속화합니다. Keysight의 FieldFox 하드웨어와 함께 사용하면 IQ 데이터는 휴대형 솔루션을 통해 현장에서 또는 나중에 실험실에서 캡처 및 분석됩니다.
FieldFox 하드웨어에 직접 연결되는 SJ002A 소프트웨어는 다중 셀의 수동 데이터 캡처를 통해 모든 네트워크 트래픽의 정보를 분석합니다. 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스는 풀 스택 간섭 탐지 및 문제 해결 기능을 제공합니다. 이는 네트워크 분석 및 최적화를 위한 필수 솔루션입니다.
주요 기능:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.