고급 파형 함수 발생기

복잡한 신호 환경을 위한 정밀한 신호 생성

키사이트 WG2 클래스 Advanced 파형 및 함수 발생기에는 33500 시리즈가 포함됩니다. 이 발생기는 RF 시스템의 멀티톤 통신 신호, 레이더 및 디지털 통신의 펄스 변조 파형, 무선 통신의 주파수 호핑과 같은 복잡한 신호 환경에서 실제 조건을 시뮬레이션하고 안정적인 디바이스 특성화를 보장하기 위해 깨끗하고 정밀한 신호를 제공합니다. 초저 지터와 최소 총 고조파 왜곡(THD)을 갖춘 키사이트 Advanced 파형 및 함수 발생기는 높은 신호 복잡성 시나리오에서 디바이스의 사실적인 시뮬레이션과 안정적인 테스트를 가능하게 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.

신호 무결성

With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.

가변 대역폭 노이즈

노이즈 신호의 정밀한 제어 및 생성은 DUT의 스펙트럼 특성과 일치하는 노이즈 환경의 사실적인 시뮬레이션을 가능하게 합니다.

파형 합산

두 개의 독립적인 파형을 단일 출력으로 결합하여 듀얼 톤 신호를 생성하고, 추가 하드웨어 없이 복합 신호를 중첩합니다.

유연한 펄스 생성 

레이더 시뮬레이션 및 디지털 통신과 같은 애플리케이션을 위해 정밀한 파라미터 제어, 빠른 에지 및 향상된 변조를 통해 펄스를 생성합니다.

제품 이미지
  • Bandwidth

    20 MHz ~ 100 MHz

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Arbitrary waveforms

    Varies

  • Maximum sample rate

    160 MSa/s ~ 320 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

자주 묻는 질문