Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
DAQ973MBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 36개월 노드락 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 36개월 노드락 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MBX
DAQ973MBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 36개월 노드락 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973SBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 제공합니다.
DAQ973SBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 제공합니다.
DAQ973SBX
DAQ973SBX Best 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임, 2개의 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈, 그리고 BV0006B BenchVue DAQ 소프트웨어(KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함)를 제공합니다.
DAQ973SB Better 스위칭 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973SB Better 스위칭 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973SB
DAQ973SB Better 스위칭 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 8% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970SB Good 스위칭 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970SB Good 스위칭 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970SB
DAQ970SB Good 스위칭 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN), 2개의 20채널 DAQM903A 액추에이터/GP 스위치 모듈, 하나의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ973MB
DAQ973MB 더 나은 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ973A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB, LAN, GPIB)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 6% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970MB Good 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970MB Good 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.
DAQ970MB
DAQ970MB Good 멀티플렉서 번들은 하나의 DAQ970A 3슬롯 데이터 수집 메인프레임(USB 및 LAN)과 3개의 20채널 DAQM901A 멀티플렉서 모듈을 포함합니다. 이 번들은 정상가 대비 5% 할인된 가격으로 제공됩니다.