Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
개요
X-시리즈 어플리케이션은 성능을 인정받았으며 즉시 사용이 가능한 신호 분석 측정값으로 일반, 셀룰러 통신, 무선 연결, 항공우주/방위 디바이스 및 설계 관련 성능을 확인 및 이해하여 복잡한 작업을 간소화하고 반복 가능한 결과를 도출해 낼 수 있습니다.
직관적인 그래프와 믿을 수 있는 결과로 디바이스 성능에 대한 더 많은 통찰력 확보
25가지 이상의 측정 어플리케이션을 지원하고 셀룰러, 무선 연결, 브로드캐스트 무선/오디오, 항공우주/방위, 일반 업계를 다루며 위상 노이즈, 노이즈 지수, 펄스, EMI부터 최신 표준 준수 무선 측정값까지 광범위하게 포함
최신 표준에 부합하는 확실한 설계
최신 기술을 통해 정확한 측정 결과를 도출할 수 있습니다. 키사이트는 표준 위원회에서의 리더십 역할을 통해 X-시리즈 측정 어플리케이션이 IoT, 5G WLAN 등의 진화하는 표준을 선도하도록 지원합니다.
여러 하드웨어 플랫폼에서 동일한 측정 과학과 전문 지식 공유
벤치탑 스펙트럼 분석기부터 모듈러 계측기까지 광범위하게 지원하고 첨단 성능, 벤치마크, 경제성부터 저가 부문까지 다루어 R&D, 설계, 검증 및 생산을 포함하는 제품 수명주기 전반에서 지속적인 측정 결과 확보 가능
예산 계획에 맞는 유연한 라이센스 유형과 라이센스 기간, 다양한 플랫폼에 맞는 계층형 어플리케이션 라이센스
노드 고정, 이동형, 네트워크/부동 및 USB 휴대용 같은 4가지 종류의 라이선스를 제공하며 영구적 또는 12개월 단위의 유연한 라이선스 기간을 갖추고 있습니다. 처음 구매 시 1년 추가 지원을 함께 제공하는데 원하는 경우 월 단위로 연장이 가능합니다. 키사이트는 UXA/PXA/PXE용 N-모델 및 MXA/EXA/MXE/VXT용 E-모델과 CXA용 W-모델의 계층형 X-앱 모델을 지원합니다. 더 높은 계층형 X-앱 모델은 더 낮은 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 즉, N-모델은 모든 플랫폼에서 실행할 수 있고 E-모델은 MXA/EXA/MXE/VXT, CXA에서만 실행 가능하고 W-모델은 CXA에서만 실행 가능합니다.
소프트웨어 엔터프라이즈 계약
키사이트 소프트웨어 엔터프라이즈 계약을 효율적으로 활용해 조직을 위한 지속적인 가치를 포착하십시오. 엔터프라이즈 계약을 활용하면 재혼합이 가능한 라이센스 풀을 통해 키사이트 폭넓은 소프트웨어 포트폴리오에 유연하고 비용 효과적으로 접근할 수 있습니다.
PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?