주요 특징

  • 내부 소스가 고속 스웹트 IMD 측정 제공(일반적으로 전통적인 스펙트럼 분석기 기반 접근법보다 100배나 더 빠른 속도)
  • 내장된 신호 결합기(PNA-X와 함께 사용 가능), 2개의 내부 소스 및 단순 사용자 인터페이스를 사용한 손쉬운 테스트 설정
  • 정확도를 높여주는 내부 교정 루틴
  • 스펙트럼-디스플레이 모드가 있어 문제 해결을 위해 스펙트럼 분석기의 필요성 제거

S93087B 상호변조 왜곡(IMD) 어플리케이션을 사용하면 앰프와 주파수 변환기 모두에 대한 스웹트 IMD 측정을 매우 쉽게 설정하고 교정할 수 있습니다. 내부 및 외부 소스의 주파수 및 전력을 제어하고 단일 측정 채널의 IMD 톤과 메인 톤에서 수신기를 조정합니다. 두 자극 신호의 중앙 주파수, 고정 중앙 주파수 주변 두 자극 신호의 주파수 간격, 자극 신호 하나 또는 둘 모두의 파워, LO 신호의 파워를 스위핑할 수 있습니다. 이 분석기는 차수가 2, 3, 5, 7 또는 9인 상호변조 왜곡을 측정하고 관련 인터셉트 포인트를 표시할 수 있습니다. 또한 측정의 확인 또는 문제 해결을 위해 IM 스펙트럼 모드가 스펙트럼 분석기와 유사한 디스플레이를 제공합니다. PNA 옵션 200, 210, 400에는 사용할 수 없습니다. S93087B는 PNA/PNA-X 시리즈 A 모델 네트워크 분석기의 옵션 087에 대응합니다.

키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.

무료 체험판

  • 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
  • PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

S93087B에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: S93087B 상호변조 왜곡 측정

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?