종합적인 RF 현장 테스트를 위한 견고하고 휴대 가능한 

키사이트 FieldFox 핸드형 스펙트럼 분석기는 핸드형 분석기입니다. 이 장비는 RF 현장 테스트를 위한 다목적 도구로서, 스펙트럼 분석, 벡터 네트워크 분석, 전력 측정 및 펄스 생성 분야에서 포괄적인 기능을 제공합니다. 25가지 이상의 라이선스 키 활성화 소프트웨어 옵션을 통해 분석기를 원격으로 업그레이드하여 현장 테스트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

스펙트럼 분석

간섭을 식별하고, 신호 커버리지를 검증하며, 성능을 최적화하고, 스펙트럼 모니터링, 복조 및 5G NR 품질 지표를 위해 끊김 없는 IQ 데이터를 사용하십시오.

벡터 네트워크 분석

RF 케이블 및 안테나에 대한 심층적인 문제 해결 및 유지보수를 수행하고, 시간 영역 반사 측정법으로 결함을 식별하며 S-파라미터를 측정합니다.

전력 측정  

내장된 전력계를 사용하여 정확하고 사용자 정의 가능한 채널 전력 측정을 수행하십시오. 외부 USB 피크 전력 센서와 페어링하여 펄스 RF 신호를 효율적으로 특성화하십시오.

 

신호 생성 

내장된 펄스 신호 발생기를 사용하여 아날로그 변조 및 사용자 정의 펄스 시퀀스를 생성하십시오.

제품 이미지
  • VNA capabilities

    Yes - optional, No

  • Maximum frequency

    10 GHz ~ 54 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    40 MHz ~ 120 MHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz ~ 120 MHz

자주 묻는 질문