검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
네트워크 가시성 및 테스트 교육
성공적인 키사이트 배포의 핵심
오늘날 IP 네트워크와 지원 디바이스는 매우 복잡합니다. 최종 사용자 네트워크 디바이스를 사용하는 데 필요한 역량은 동일한 디바이스를 테스트하는 데 필요한 역량과는 큰 차이가 있습니다. IP 네트워크 테스트 시 규모, 성능, 프로토콜 적합성, 스트레스 등 많은 요소를 고려해야 합니다.
편리한 교육
키사이트는 여러 가지 유연한 교육과 인증을 제공합니다. 교육 옵션은 다음과 같습니다.
- 강사 주도 교육: 종합적인 지침과 실무 중심의 실험실 경험이 필요한 경우에 적합
- 단일 고객 현장 수업: IxNetwork, Hawkeye, BreakingPoint, IxLoad, IxChariot, Cyber Range
교육의 이점
교육이 주는 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 키사이트 테스트 플랫폼에 대한 투자의 보다 빠르고, 보다 효과적인 회수
- 키사이트 어플리케이션 숙련도의 빠른 추적 - 테스터의 생산성 증가
- 테스트 전문가가 첫 시도에 테스트를 마칠 수 있어 제품 및 서비스 개발 주기 단축
- 키사이트 제품 기능을 능숙하게 활용할 수 있어 더욱 꼼꼼한 제품 테스트가 가능
- 자신감과 자긍심 배양으로 직원의 의욕 증가
향후 진행되는 교육 과정에 등록
테스트 장비는 유연하고 강력해야 합니다. 키사이트 테스트 플랫폼이 비슷한 기능과 인터페이스를 갖는 수많은 하드웨어 인터페이스 옵션과 소프트웨어 어플리케이션을 제공하기는 하지만, 그 각각이 IP 네트워크 테스트의 다른 측면을 처리하기 위한 용도로 설계되며 다른 컨셉과 패러다임을 사용합니다.
Ixia 테스트 플랫폼의 활용도를 높이기 위해서는 키사이트의 월드와이드 교육 서비스가 제공하는 공식 교육이 필요합니다. 특히 키사이트 장비와 어플리케이션이나 일반적인 IP 테스트에 경험이 많지 않은 경우에 교육이 매우 중요할 수 있습니다. 보다 나은 교육을 받은 기술자들은 더 많은 궁금증을 직접 해소할 수 있으며 테스트 대상 디바이스와 테스트 어플리케이션 문제와 관련한 진단 단계를 추가로 진행할 수 있어, 키사이트 지원팀 문의 횟수를 줄이고 제품과 서비스의 개발 속도를 높일 수 있습니다.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?