Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 광 파워 미터 헤드는 광 신호를 전기 출력으로 변환하여 측정하는 감지 프런트 엔드 역할을 합니다. 정확성과 내구성을 위해 설계된 각 헤드는 특정 파장 범위 및 전력 레벨에 대해 보정됩니다. 센서 유형에는 최적화된 성능을 위한 선택적 적분구 및 필터가 있는 InGaAs, 게르마늄 및 실리콘 검출기가 포함됩니다. 다양한 광섬유 커넥터 및 구성을 지원하는 키사이트 광 파워 미터 헤드를 통해 측정 설정을 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있습니다. 정확도를 극대화하고 과부하로부터 보호하며 특정 테스트 대상 장치에 맞게 필요한 인터페이스와 올바른 센서 헤드를 페어링하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 선택하십시오.
특정 스펙트럼 범위에 최적화된 InGaAs, 실리콘 또는 게르마늄 센서와 함께 사용 가능하여 광 측정에서 높은 정확도와 감도를 제공합니다.
특수 헤드를 사용하여 피코와트에서 고전력 레벨까지 측정하여 저레벨 신호의 정밀한 특성화와 고전력 과부하에 대한 보호가 가능합니다.
다양한 광 커넥터 유형 지원을 통해 광범위한 재구성 없이 다양한 테스트 대상 장치(DUT) 및 테스트 시나리오에 쉽게 적용할 수 있습니다.
편광 감응 애플리케이션용 낮은 편광 의존 손실(PDL) 헤드를 통해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 측정이 가능합니다.
Type
Head, Interface
Power range
+10 dBm to -80 dBm, +10 dBm to -90 dBm, +40 dBm to -60 dBm
Wavelength range
750 nm to 1800 nm, 450 nm to 1020 nm, 800 nm to 1700 nm, 850 nm to 1650 nm
Sensor type
Ge, Si, InGaAs
Uncertainty at reference conditions
± 2.2% ~ ± 3.0%
81624C
81624C 광 파워 헤드는 대영역 InGaAs 감지기가 특징으로, 제품군 중 정확도가 가장 높고 노이즈가 가장 적으며 800 nm ~ 1700 nm 범위의 파장에서 작동합니다.
새로운 81624C 광 파워 헤드는 5 mm 감지기 영역을 제공하며 N7749C에 연결되는 원격 광 파워 미터의 유연한 배치가 가능합니다. 81624C는 최대 4 mm 직경의 병렬 빔, 표준 SM 광섬유, 최대 코어 직경이 100 µm인 MM 광섬유(NA ≤ 0.3)를 사용할 수 있습니다. 다양한 어댑터 중에서 선택할 수 있어 널리 사용되는 광섬유 커넥터 유형과 베어(Bare) 광섬유, 오픈 빔의 전력 수신이 가능합니다. 자성 D형 어댑터를 통해 연결된 광섬유를 비틀지 않고 빠르게 제거 및 교체할 수 있습니다.
2개 또는 4개의 광 파워 헤드를 위한 N7749C 인터페이스
자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
81628C
81628C 고전력 광 헤드는 800 nm ~ 1700 nm 파장 범위에서 최대 +40 dBm(히트싱크 포함)의 전력 수준을 처리할 수 있는 적분구가 특징으로, 제품군에 속한 제품 중 고전력에서 정확도가 뛰어납니다.
새로운 81628C 고전력 광 헤드의 적분구는 NA ≤ 0.2의 단일 모드 광섬유와 NA ≤ 0.4의 MM 광섬유, 그리고 최대 3 mm 직경의 병렬 빔의 신호 입력을 받아들입니다. 포함된 히트싱크를 장착할 경우 최대 +40 dBm 수준의 광 파워 수준을 측정할 수 있습니다.
N7749C에 연결되는 원격 광 파워 미터의 유연한 배치가 가능한 폼 팩터를 채택하고 있습니다. 다양한 어댑터 중에서 선택할 수 있어 널리 사용되는 광섬유 커넥터 유형과 베어 광섬유, 오픈 빔의 전력 수신이 가능합니다.
2개 또는 4개의 광 파워 헤드를 위한 N7749C 인터페이스
자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
N7749C
N7749C 광 헤드 인터페이스는 2-4개의 8162-C 시리즈 광 파워 미터를 제어할 수 있습니다. 키사이트 광 파워 미터에 공통적인 SCPI 명령어 세트와 내장된 웹 브라우저 GUI를 통해 LAN 및 USB 인터페이스에서 판독이 지원됩니다.
2개 또는 4개의 광 파워 헤드를 위한 N7749C 인터페이스
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광 파워 미터 헤드는 광 파워 미터 메인프레임 또는 인터페이스에 연결되는 모듈형 교체 가능 센서 유닛입니다. 이는 광 신호를 직접 감지하고 측정용 전기 신호로 변환하는 역할을 하는 구성 요소입니다.
이 모듈형 헤드는 R&D, 제조 또는 서비스 애플리케이션을 위한 광 테스트 시스템 구성 시 유연성을 높여줍니다.
모듈형 전력계 헤드와 멀티포트 광 전력계 중에서 선택하는 것은 유연성과 병렬 처리 능력 중 어떤 것이 더 필요한지에 따라 달라집니다.
다음과 같은 경우 모듈형 광 전력계 헤드를 사용하십시오:
이와 대조적으로, 멀티포트 광 전력계는 고처리량 생산 테스트를 위해 설계되었으며, 고정된 구성으로 여러 병렬 측정 채널을 제공합니다. 동일한 여러 장치를 동시에 테스트해야 할 때 이상적이지만, 모듈형 시스템이 제공하는 적응성은 부족합니다.
예. 키사이트 광 전력계 인터페이스는 모듈성을 염두에 두고 설계되어 테스트 요구 사항이 변경됨에 따라 센서 헤드를 교체할 수 있습니다. 예를 들어, 광 필터 특성화를 위해 고감도 InGaAs 헤드를 사용한 다음, 메인프레임을 변경하지 않고 레이저 송신기 테스트를 위해 고전력 열 헤드로 전환할 수 있습니다. 이는 테스트 설정 간 전환 시 다운타임을 줄이는 데 도움이 됩니다.
일부 고급 광 전력계 헤드는 적분구와 광 필터를 포함하여 성능 기능을 확장합니다: