Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP4 클래스 가변 레이저 소스에는 N7770 시리즈가 포함됩니다.
새로운 N7711A 단일 포트 조정 가능 레이저는 최신 송신 시스템의 현실적인 부하를 위한 이상적인 소스입니다. C-대역과 L-대역 버전으로 제공되는 이 제품은 너비가 1/2 19인치에 높이가 1-유닛입니다.
신호 대 SSE 비
Typical 50 dB/nm
Tunability
Stepped
Absolute wavelength accuracy
±22 pm
Maximum power
15 dBm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N7711A 및 N7714A 조정 가능 레이저는 C-대역 또는 L-대역 파장 범위로 제공되는 1-포트 및 4-포트 소스입니다. 선폭이 좁고 오프셋 그리드 미세 조정 기능이 있어 최신 통신 시스템의 현실적인 부하를 제공하기에 적합한 소스입니다. 모든 모델은 다른 모델 키사이트 조정 가능 레이저와 마찬가지로 지정된 파장 범위 내 파장 지점에 도달할 수 있습니다. 이 모드에서는 키사이트의 풀 사이즈 및 조정 가능한 소형 레이저 계열을 기반으로 한 기존 테스트 설정과의 코드 호환성이 큰 장점입니다. 시스템 부하 분야에서는 단순히 채널 인덱스를 변경하여 시스템 송신기와 같은 레이저를 그리드 조정하는 것이 바람직할 수 있습니다. 채널 그리드는 50 GHz와 같은 표준 ITU-T 그리드 간격과 임의 그리드에 맞게 조정할 수 있습니다. 마찬가지로, 선택한 그리드의 제로 주파수(기본 채널)는 조정 가능합니다. 12 GHz 미세 조정 범위를 활용하면 주파수를 디튜닝할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.