iBypass DUO

iBypass DUO

2배 이상 더 뛰어난 바이패스 스위치

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

비용 효과적인 고성능 바이패스 스위치

인라인 보안 및 모니터링 도구는 사건 예방, 암호화된 트래픽 검사, 불량 IP 차단 등 네트워크 운영자를 위한 기능을 제공합니다. 그러나 이와 같은 인라인 보안 및 모니터링 도구는 단일 실패 지점으로 작용하여 전체 네트워크 작동이 중단되거나, 사용자에게 영향을 미치고 보안에 위협을 줄 수도 있습니다.

바이패스 스위치가 이 문제에 대한 해결책입니다. 즉 바이패스 스위치를 통해 가동 시간이나 사용자 경험을 저해하지 않고 안전하게 인라인 보호 기능(Fail-safe)을 구현할 수 있습니다.

키사이트의 iBypass DUO는 작업자가 탄력적인 보안을 구현하면서 동시에 사용자 경험에 영향을 미치지 않고 가동 시간을 유지할 수 있게 해주는 최신 인라인 바이패스 스위치입니다.

iBypass DUO는 시중의 다른 바이패스와 달리 두 개의 관리 인터페이스를 가지고, 두 가지 전원 장애 옵션을 지원하며, 다른 키사이트 바이패스 제품의 모든 기능도 함께 제공합니다. iBypass DUO는 독립형으로 또는 네트워크 패킷 브로커를 함께 구축할 수도 있어 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

또한 유일한 바이패스 스위치용 중앙 통합 관리 도구인 FCCM(Fabric Controller Centralized Manager)가 수십, 수백 개의 iBypass DUO 구성과 관리를 간소화하고 속도를 향상시킵니다. 이는 대규모 구축을 위한 필수 요건이며 모든 키사이트 iBypass 스위치에 사용할 수 있습니다.

Keysight Bypass Switch - Inline security and monitoring tools

사용이 간편한 인터페이스

iBypass DUO는 가장 강력하면서도 사용이 간편한 바이패스 스위치입니다. 키사이트 네트워크 패킷 브로커의 동일한 네트워크-도구 포트 레이아웃을 활용하며 드래그 앤 드롭 기능과 직관적인 사전 설정을 제공합니다. 이 인터페이스를 통해 설정 시간을 단축하고 지원 및 구성 비용을 절감할 수 있습니다.

iBypass DUO Interface

iBypass + Vision 네트워크 패킷 브로커

iBypass + Vision Network Packet Broker

키사이트의 iBypass 스위치 제품은 독립형으로 또는 Vision 네트워크 패킷 브로커(NPB)와 함께 사용할 수 있습니다. 독립형 디바이스의 경우 방화벽과 기타 관련 관문용 보안 도구를 설치하는 데 사용할 수 있습니다. NPB와 함께 사용하는 경우에는 대규모 보안 및 모니터링 인프라의 중요 구성 요소가 됩니다.

iBypass와 Vision NPB를 함께 사용함으로써 중요한 상황에서 가동 시간을 확보해야 하는 복잡한 네트워크 요구에 대해 고가용성 솔루션을 제공할 수 있습니다.

최적의 보호 기능 - 외부 바이패스

iBypass DUO는 “외부” 바이패스 스위치로 어떤 네트워크 패킷 브로커와도 완전히 독립적으로 작동하므로 내장 바이패스 스위치의 주된 구조적 취약성을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 동영상을 참조하십시오.

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?