검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
iBypass VHD - IBPVHD-CH-AC
초고밀도 12세그먼트 1/10 Gbps 지능적 바이패스 스위치
키사이트의 초고밀도 바이패스 스위치인 iBypass VHD로 모든 네트워크 모니터링 도구에 인라인 보호 기능(Fail-safe)을 더하십시오.
주요특징
- Fail Safe: Fail-to-Wire 네트워크 포트 아키텍처로 바이패스 스위치 전원 장애로 인해 트래픽이 중단되지 않도록 보장
- 다기능 하드웨어: 내장된 탭, 재생 및 집계 기능을 통해 아웃오브밴드(out-of-band) 툴 제공
- 모듈식 설계: 4개, 8개 또는 12개의 바이패스 스위치를 배치할 수 있는 섀시당 최대 3개의 모듈을 지원하는 컴팩트한 1U 설계
- 향상된 광학 성능: 고유한 바이패스 기능을 통해 링크 및 패킷 무결성을 보장하는 동시에 파이버 실행을 더욱 확장할 수 있습니다.
- 이중 전원: 핫 스왑 가능한 내장 전원 공급 장치는 현장에서 교체 및 중복이 가능하며 AC 및 DC 모델로 제공됩니다.
- IFCM: 중앙 집중식 iBypass 스위치 관리 도구와 호환 가능
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?