- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 테스트 및 보안
- 네트워크 테스트 하드웨어
- Novus 부하 모듈
테스트 디바이스, 어플리케이션 및 네트워크의 출시 시간을 단축시킬 수 있는 Novus 고밀도, 고성능 부하 모듈
네트워크의 진화는 결코 쉽지가 않습니다. 실제로 올바른 네트워킹 장비를 선택하는 것만도 까다로운 일입니다. 끊임없이 증가하는 요구와 속도를 따라잡기 위해서는 상당한 도약이 필요합니다.
키사이트와 함께하면 테스트가 큰 문제가 아닙니다. Novus 부하 모듈은 100Mbps ~ 100GE 기술을 검증하는 데 필요한 유연성과 확장성을 제공합니다. 수상 경력에 빛나는 키사이트의 IxNetwork 및 IxLoad 테스트 솔루션으로 Layer 2-7 검증을 지원합니다. 키사이트의 5-스피드 및 3-스피드 모델은 업계 유일의 듀얼 PHY 섬유 및 구리 테스트 솔루션이며 휴대성이 요구되는 분야에서는 Novus ONE이 3-스피드 어플라이언스입니다.
Novus 포트폴리오는 오늘날의 네트워크 엔지니어들이 필요로 하는 옵션과 속도, 유연성을 하나의 테스트 디바이스로 모두 제공합니다.
관련 제품
필요한 테스트에 맞는 Novus 솔루션을 확보하세요.
Novus 제품 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NOVUS QSFP28 100/50/25GE | NOVUS SFP28/QSFP28 100/25/10GE | NOVUS 5-SPEED 10G/5G/2.5G/1G/100M |
|||
포트 밀도 (포트 수) |
8 x 100GE 16 x 50GE(팬 아웃) 32 x 25GE(팬 아웃) |
8 x 100GE QSFP28 8 x 25GE SFP28(어댑터) 8 x 10GE SFP28(어댑터) |
8 ~ 16 | 32 |
8 ~ 16 |
물리 인터페이스 | QSFP28 | SFP28/QSFP28 | Dual-PHY SFP+ & 10GBASE-T RJ-45 |
SFP+ |
Dual-PHY SFP+ & 10GBASE-T RJ-45 |
OSI Layer 지원 i | Layer 2/3 | Layer 2/3 | Layer 2-7 | Layer 2/3 | Layer 2-7 |
카드당 사용자 수 | 8 | 8 | 8 ~ 16 | 16개 | 8 ~ 16 |
다른 도움이 필요하십니까?