- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 모듈형 계측기
- 레퍼런스 솔루션
- VoLTE 배터리 테스트, 레퍼런스 솔루션
VoLTE 배터리 테스트, 레퍼런스 솔루션
주요 특징
VoLTE 배터리 테스트, 레퍼런스 솔루션
VoLTE 배터리 테스트, 레퍼런스 솔루션은 통신사업자의 VoLTE 배터리 수용 테스트 계획을 따라야 하는 칩셋 벤더와 디바이스 제조업체를 위한 완전 자동식 테스트 솔루션입니다.
간소화된 제품 구조와 강력한 자동화 테스트 스크립트가 만나 다음을 지원합니다.
- 다중 무선 액세스 기술
- 사용하기 쉬운 프로토콜 로깅 도구
- IMS/SIP 환경
- DC 전력 소스, 모듈 및 분석 소프트웨어를 활용한 배터리 드레인 테스트(N6705B DC 전원 분석기, N6781A 모듈)
- VoLTE 배터리 테스트 계획을 완벽하게 준수
주요 사양
더 보기
웹 표준 구성
Prev
LTE FDD/TDD를 위한 VoLTE 소비 전력 테스트
이 구성은 LTE FDD/TDD VoLTE 소비 전력 관련 테스트를 제공합니다.
Next
VoLTE 배터리 테스트, 레퍼런스 솔루션의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?