무엇을 찾고 있습니까?
원격 무선 헤드 테스트, 레퍼런스 솔루션
주요 특징
원격 무선 헤드 테스트, 레퍼런스 솔루션은 원격 무선 헤드(RRH)의 포괄적인 기능 및 성능 테스트를 수행하기 위해 필요한 벡터 신호 분석 및 벡터 신호 생성 기능과 함께 물리적 인터페이스를 제공합니다. 디지털 프론트홀을 오가는 업링크 및 다운링크 RF 무선 인터페이스를 완전하게 특성화합니다.
“작동 중인” 표준 RF, CPRI, DC 전력 포트를 사용해 RRH를 연결 및 제어합니다. 3GPP 표준을 기반으로 사전 정의된 성능 테스트를 실행합니다. 측정 전문 지식이 내장되어 있어 맞춤 테스트 하드웨어와 복잡한 테스트 방법을 개발하는 데 시간을 소요하지 않고 빠르게 유효한 결과를 얻을 수 있습니다.
레퍼런스 솔루션의 특징
- 속도에 최적화되었으며 구성하기 쉬운 컴팩트한 아키텍처
- RRH 성능 검증을 위해 사전 정의된 테스트 방법
- RRH 물리 계층 연결과 직접 인터페이스: 베이스 밴드, 이중 RF, DC 전력
이점
- 총 테스트 비용 대폭 감소–지출 감소 및 스루풋 개선
- 자신감을 가지고 빠르게 테스트 및 측정 프로젝트 완료
- 테스트 스테이션을 간소화하고 리소스 절약–맞춤 프론트홀과 RF 스위칭 기능을 개발 및 유지할 필요 없음
주요 사양
표준 구성
프론트홀에서 RF로 이어지는 업링크와 다운링크 성능을 정확하게 측정합니다.
이 구성은 LTE-FDD 원격 무선 헤드의 신호 생성 및 신호 분석과 관련해 즉시 사용 가능한 테스트 방법을 제공합니다. CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스를 통해 최대 2개의 송신-수신 경로를 지원합니다.
- 2개의 TRX를 지원하는 CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스
- 다운링크 성능, CPRI-RF
- 업링크 성능, RF-CPRI
- 샘플 테스트 자동화
프론트홀에서 RF로 이어지는 업링크와 다운링크 성능을 정확하게 측정합니다.
이 구성은 LTE-TDD 원격 무선 헤드의 신호 생성 및 신호 분석과 관련해 즉시 사용 가능한 테스트 방법과 맞춤 신호 생성 기능을 제공합니다. CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스를 통해 최대 2개의 송신-수신 경로를 지원합니다.
- 2개의 TRX를 지원하는 CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스
- 다운링크 성능, CPRI-RF
- 업링크 성능, RF-CPRI
- 맞춤 신호 생성
- 전압 및 전류 특성화
프론트홀에서 RF로 이어지는 업링크와 다운링크 성능을 정확하게 측정합니다.
이 구성은 LTE-TDD 원격 무선 헤드의 신호 생성 및 신호 분석과 관련해 즉시 사용 가능한 테스트 방법을 제공합니다. CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스를 통해 최대 2개의 송신-수신 경로를 지원합니다.
- 2개의 TRX를 지원하는 CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스
- 다운링크 성능, CPRI-RF
- 업링크 성능, RF-CPRI
- 샘플 테스트 자동화
프론트홀에서 RF로 이어지는 업링크와 다운링크 성능을 정확하게 측정합니다.
이 구성은 LTE-FDD 원격 무선 헤드의 신호 생성 및 신호 분석과 관련해 즉시 사용 가능한 테스트 방법과 맞춤 신호 생성 기능을 제공합니다. CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스를 통해 최대 2개의 송신-수신 경로를 지원합니다.
- 2개의 TRX를 지원하는 CPRI(광) 및 RF 물리 인터페이스
- 다운링크 성능, CPRI-RF
- 업링크 성능, RF-CPRI
- 맞춤 신호 생성
- 전압 및 전류 특성화
원격 무선 헤드 테스트, 레퍼런스 솔루션의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?