- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 모듈형 계측기
- 레퍼런스 솔루션
- 빔포머 IC 테스트 솔루션
빔포머 IC 테스트 솔루션
키사이트의 빔포머 IC 테스트 솔루션은 5G 빔포머 IC를 위한 생산 워크플로 개발과 관련한 테스트 요구사항을 종합적으로 지원합니다.
주요 특징
5G Channel Sounding, 레퍼런스 솔루션
키사이트는 생산 워크플로 개발과 관련한 5G 빔포머 IC 테스트 요구사항을 지원합니다. 키사이트의 빔포머 IC 테스트 솔루션은 다음을 포함하여 다양한 측정 하드웨어 및 소프트웨어 조합으로 구성됩니다.
- N524xB PNA-X VNA 및 변조 왜곡 어플리케이션
- 멀티포트 테스트 세트
- M980xA PXI VNA
- M938xB VXG 신호 생성기 및 N7631C Signal Studio Pro
- N9040B UXA 신호 생성기 및 X-Series Measurement Application 또는 VSA 소프트웨어
- S9100A 다중 대역 벡터 트랜스시버
- ADS(Advanced Design System) 및 SystemVue
이 솔루션을 사용하면 5G 빔포머 IC의 설계 주기를 단축하고 측정 과제를 해소할 수 있습니다.
- 다중 포트 및 다중 방향 측정
- 광대역 변조 신호에서의 비선형성 평가
- 정확하고 반복 가능한 측정
- 빠른 측정과 시뮬레이션
빔포머 IC 테스트 솔루션의 역량 확대
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?