Advanced 디지털 멀티미터(DMM)는 당사의 Essential 모델을 뛰어넘어, 6.5 및 7.5자릿수 분해능을 제공하여 향상된 정확도, 감소된 노이즈, 최소화된 측정 오류를 구현합니다. 이러한 DMM은 향상된 트리거링 및 디지털화 기능을 제공하며, 초당 최대 50k 샘플의 샘플링 속도로 고주파 회로의 클럭 펄스 또는 원치 않는 과도 노이즈 신호와 같이 빠르게 변화하는 신호를 측정합니다. 당사의 인기 있는 구성 중에서 선택하거나 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
전압 변동, 불안정한 신호 또는 전류 불규칙성(결함 또는 성능 문제의 지표)을 감지하기 위한 실시간 측정을 제공합니다.
1 마이크로암페어 범위와 피코암페어 분해능으로 저전력 디바이스의 동적 전류 소모를 분석합니다.
향상된 트리거링 및 디지털화 기능을 통해 특정 이벤트를 캡처하고 격리하며 빠르게 변화하는 신호를 문제 해결할 수 있습니다.
온도 및 내부 드리프트로 인한 오류를 줄이기 위해 정기적으로 자체 교정하여 장시간 특성화 테스트에서 정확도를 보장합니다.
Digits of resolution
6 ½ ~ 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm ~ 75 ppm
Memory
1,000 readings ~ 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s ~ 50,000 readings/s
34465A
Truevolt 기술을 채택하고 있는 6.5 디지트 Truevolt DMM으로 정확도를 높이고 더 빠르게 측정 통찰력을 얻을 수 있습니다. 모델 34410A/34411A의 대체품
키사이트 34465A 6.5 디지털 멀티미터는 전례 없는 수준의 정확도, 속도 및 분해능을 제공합니다. 1μA 범위까지 매우 낮은 전류를 측정할 수 있어 초저전력 디바이스에서 사용할 수 있습니다. 측정 중 자동 교정 기능을 통해 34465A는 장비가 온도 드리프트/변화를 겪고 있는 동안 교정된 측정을 유지할 수 있습니다.
트렌드 차트 및 히스토그램을 포함한 그래픽 기능을 통해 사용자 통찰력을 더욱 빠르게 얻을 수 있습니다. 이 6.5 디지트 멀티미터 모델은 더 간편한 트렌드 분석을 위한 데이터 로깅 모드와 트랜션트 캡처를 위한 디지타이징 모드를 제공합니다.
포함 내역:
34470A
Truevolt 기술을 채탁하고 있는 7.5디지트 Truevolt DMM으로 더 우수한 정확도와 측정 통찰력을 얻을 수 있습니다. 16ppm 기본 DCV 정확도, 초당 50K회 판독
키사이트 34470A 7½디지트, 고성능 Truevolt 디지털 멀티미터는 더 높은 수준의 정확도와 속도, 해상도를 제공합니다.
포함 내역:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
디지털 멀티미터(DMM)에서 빠른 판독 속도는 측정값의 변화를 얼마나 빠르고 정확하게 관찰할 수 있는지에 직접적인 영향을 미치기 때문에 중요합니다. DMM에서 빠른 판독 속도가 중요한 주요 이유는 다음과 같습니다.
디지털 멀티미터는 전류(I)와 전압(V)을 측정할 수 있습니다. 두 가지 측정을 모두 가지고 있다면 DC 전력 계산은 전류(I)와 전압(V) 측정을 단순히 곱하는 것입니다. 대부분의 디지털 멀티미터는 동시에 두 가지를 모두 측정하는 기능을 제한하는 내부 아키텍처를 가지고 있습니다. 그러나 몇 가지 기술과 적절한 장비를 사용하면 벤치탑 DMM에서 양호한 I 및 V 측정을 얻을 수 있습니다. 다음은 따라야 할 몇 가지 단계입니다.
최신 디지털 멀티미터는 주파수 또는 주기 측정 기능도 갖추고 있습니다. 이 기능은 일반적으로 AC 신호 또는 모든 유형의 주기 신호의 주파수를 측정합니다. 주로 모터의 회전 속도를 측정하며, 이때 측정된 주파수는 분당 회전수(RPM)로 변환됩니다.
다른 응용 분야로는 발진기 회로나 오디오 회로가 제대로 작동하는지 확인하는 것과 같은 전자 보드 문제 해결이 있습니다. 설치 및 기계에서는 휴대형 DMM이 AC 주파수, 모터 및 가변 주파수 구동 회로를 확인하는 데 사용됩니다.