모델:
M8920A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M8920A 무선 테스트 세트는 차세대 무선 테스트를 위해 PXI 하드웨어와 소프트웨어를 확장 가능한 단일 섀시에 결합하여 다양한 형식을 지원합니다.
Platform
PXIe
Maximum frequency
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
Up to 160 MHz
Form factor
PXIe, Modular
대역폭
160 MHz
유형
Radio Test Set
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 61,370,000
모델:
M8920A
배송:
수량
옵션
1
PXIe 무선 테스트 세트 | PXI 오디오 분석기, 2채널
1
주파수 범위: 100 kHz ~ 3.8 GHz
1
대역폭, 40 MHz
1
입력 전력 범위, 50W
1
메모리, 256 Msa
1
오디오 분석기
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 3년
무선 시장용으로 디지털 2방향 무선이 개발되면서, 제조업체와 배송거점(데포) 테스트와 관련된 과제와 장애물이 새롭게 대두되고 있습니다. 더 넓은 대역폭, 더 큰 주파수, 다중 무선 형식 등 다양한 요소가 무선 기술에 요구되고 있습니다.
키사이트의 M8920A 무선 테스트 세트는 PXI 하드웨어와 애플리케이션별 소프트웨어를 유연하고 확장 가능한 단일 섀시에 결합하여 차세대 무선 테스트에 필요한 다양한 형식을 지원합니다. 확장 가능한 모듈형 아키텍처로 제조 및 무선 유지보수 환경에 필요한 효율적이고 완벽한 테스트 개발 및 실행을 지원합니다. 또한 차세대 무선 테스트에 대한 범용 측정 및 상업 표준(LTE, WLAN, Bluetooth)을 지원합니다. 키사이트 KS83120B 아날로그 LMR(Land Mobile Radio) 테스트 플러그인을 사용하여 프로그래밍 없이 자동으로 무선 테스트가 가능합니다.
응용 분야:
RF/AF 스펙트럼
키사이트에서 새롭게 출시한 N9093A 무선 테스트 소프트웨어를 사용하면 한 화면에서 여러 주요 계측 장비에 연결해서 제어하는 동시에 다양필수 측정값을 확인할 수 있습니다.
선택적인 데이터버스 모듈을 사용해서 아날로그 항공전자 무선을 테스하고 항공전자 데이터버스를 테스할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.