Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 광파 부품 분석기(LCA)는 광학 및 포토닉스 부품 특성화를 위한 교정된 S-파라미터 측정을 수행합니다. 이 솔루션은 고대역폭 벡터 네트워크 분석기와 광학 컨버터를 결합하여 광학 장치에서 주파수 종속 응답을 측정함으로써 성능 검증 중 더 깊은 인사이트를 제공합니다. LCA는 수동 교정의 필요성을 없애고 온도, 파장 및 편광 변화 전반에 걸쳐 안정적이고 반복 가능한 결과를 제공합니다. 변조기, 포토닉 집적 회로(PIC) 및 기타 차세대 광학 부품을 검증하는 데 필요한 유형, 최대 주파수 및 파이버 모드에 따라 필요한 LCA를 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 설정할 수 있습니다.
업계 표준에 따라 교정된 도구를 사용하여 수동 광학 교정을 제거함으로써 S-파라미터 측정 정확도에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
최대 110 GHz의 전기-광학 측정을 지원하며, 1.6T 설계에서 고속 디바이스 동작을 포착하는 데 중요합니다.
키사이트 벡터 네트워크 분석기(VNA) 플랫폼을 기반으로 구축되어 간단한 구성과 전기 및 광학 사용 사례 모두를 위한 공유 사용자 인터페이스를 제공합니다.
광학 변조기 및 포토닉 IC와 같은 수동 및 능동 부품을 모두 특성화하도록 설계되어 다양한 테스트 요구 사항을 지원합니다.
유형
Lightwave Component Analyzer, Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Detector
Maximum frequency
67 GHz ~ 220 GHz
Fiber mode
Single-mode, Single-mode and multimode
N4377A
N4377A 광파 검출기는 USB 전원 공급 방식의 광-전기 컨버터로, 광 파워 미터 기능이 내장되어 있습니다. 벡터 네트워크 분석기 또는 스펙트럼 분석기와 함께 사용하면 포토닉스 분야에서 주파수 도메인 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
N4377A 광파 검출기는 내장형 광학 파워 미터 기능이 있는 독립형 USB 작동 광학-전기 컨버터입니다. 진폭 및 위상 응답 교정 데이터를 디바이스의 보드에 저장한 벡터 네트워크 분석기(PNA, PNA-X 등)는 포토닉 도메인의 정확한 S21-파라미터 측정을 활성화하면서 광학 송신기 또는 변조기 측정으로부터 컨버터를 디임베드할 수 있습니다. 전기 스펙트럼 분석기는 레이저 선폭 및 변조 스펙트럼 측정을 수행할 때 컨버터의 낮은 intrinsic 노이즈와 높은 대역폭으로부터 이점을 얻습니다.
내장형 교정 광학 파워 미터는 평균 전력 측정을 제공하고 광학 삽입 손실을 측정합니다. 컨버터의 막대 그래프 디스플레이는 과부하되거나 손상된 광섬유, 연결 불량 및 신호 손실을 나타내며, 검출기의 선형 광학 전력 범위 내에서 유지되도록 돕습니다.
N4377A 광파 검출기는 교정 파장이 1,310nm 및 1,550nm인 40GHz 및 70GHz 대역폭의 단일 모드 섬유에 사용할 수 있습니다. 40GHz 버전의 작동 파장 범위는 1,064nm에서 시작하여 1,650nm에서 끝납니다. 70GHz 버전은 1,200nm에서 시작하여 1,650nm에 도달하면서 전체 CWDM 범위에 걸쳐, 그리고 이를 초월하여 작동합니다.
40GHz, N4377A 광파 검출기 다중 모드 섬유 버전은 850nm에서 교정되지만 SWDM 파장 및 최대 1,600nm까지 작동할 수도 있습니다.
N4372E
키사이트 N4372E 광파 컴포넌트 분석기는 최대 110 GHz까지 광 TX 및 RX의 고주파수 파라메트릭 테스트를 지원합니다.
N5290A 및 N5291A 900 Hz ~ 110/120 GHz PNA 밀리미터파 시스템을 기반으로 하는 새로운 N4372E 광파 컴포넌트 분석기는 광 수신기 테스트와 광 송신기 테스트 모두를 위한 탁월한 대역폭을 제공합니다.
키사이트 N4372E 광파 컴포넌트 분석기는 광 수신기와 광 송신기 테스트를 위한 대역폭을 제공합니다. 송신기 및 수신기(TX/RX) 제조업체는 영복귀와 영비복귀(RZ/NRZ) 및 펄스 진폭 변조(PAM) 형식에서 더 높은 보드 속도에 도달하며, 고대역폭 S-파라미터 테스트의 한계를 넓히고 있습니다.
확장된 파장 범위에서 110 GHz의 측정이 가능한 N4372E 광파 컴포넌트 분석기를 사용하면 광전자 테스트에 도움이 됩니다. 또한 1260 nm ~ 1620 nm의 전체 범위에서 최대 110 GHz의 RX 테스트가 가능합니다. 이 제품은 작동 전력을 확인하고 제어할 수 있는 내장형 광 전력계를 가지고 있습니다. N4372E 광파 컴포넌트 분석기의 광 송신기 입력 포트를 보조 가변 레이저에 연결하면 파장에 대해 S-파라미터를 검증할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광파 컴포넌트 분석기는 벡터 네트워크 분석기(VNA)의 고속 성능과 정밀한 광-전기(O/E) 및 전기-광(E/O) 변환 모듈을 결합한 특수 테스트 시스템입니다. 이러한 통합을 통해 광범위한 주파수 범위에서 광학 및 포토닉스 디바이스의 교정된 S-파라미터 측정이 가능합니다.
LCA는 변조기, 포토닉 집적 회로(PIC), 전기-광 스위치 및 기타 광섬유 컴포넌트의 주파수 종속 동작을 측정하여 연구 및 제조 환경 모두에서 신호 무결성, 삽입 손실, 반사 손실 및 대역폭을 검증하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
LCA는 컴포넌트가 주파수에 따라 고속 신호를 변조하거나 전송하는 방식을 특성화함으로써 엔지니어가 차세대 광학 디바이스가 400G, 800G 및 1.6T 네트워크와 같은 고속 통신 시스템의 성능 사양을 충족하는지 확인하는 데 도움을 줍니다.
키사이트 LCA는 단순한 수동 디바이스부터 복잡한 고속 변조기에 이르기까지 광범위한 광학 및 포토닉스 컴포넌트 테스트를 지원하도록 설계되었습니다. 다음과 같은 특성화를 수행할 수 있습니다.
LCA는 초기 R&D 검증부터 고처리량 제조 테스트에 이르기까지 제품 개발 주기 전반에 걸쳐 코히어런트 광학, 실리콘 포토닉스 및 차세대 데이터 통신에 사용되는 컴포넌트를 특성화하는 데 사용됩니다.
LCA는 고대역폭 E/O 및 O/E 컨버터를 통합하여 VNA의 고정밀 측정 기능을 광학 도메인으로 확장합니다. 키사이트의 LCA 솔루션은 최대 110 GHz의 전기-광학 S-파라미터 측정을 지원하여 초고속 통신 시스템에 사용되는 광학 장치의 전체 주파수 응답을 분석할 수 있습니다. 이는 고주파에서만 나타나는 신호 저하, 반사 및 손실 동작을 포착하는 데 필수적입니다.
교정되고 추적 가능한 테스트 설정을 사용하여 LCA는 전기 및 광 경로 모두에서 측정 정확도를 보장하여 엔지니어가 112Gb/s, 224Gb/s 이상의 데이터 속도에서 성능을 위한 변조기, PIC 및 기타 고급 포토닉스 컴포넌트 설계를 최적화하도록 돕습니다.
애플리케이션에 필요한 주파수 범위를 고려하는 것부터 시작하십시오. 키사이트 LCA는 최대 110 GHz의 측정을 지원합니다. 또한 테스트 중인 부품 유형(능동 대 수동), 전기-광학 대 전기 전용 테스트의 필요성, 그리고 추적 가능한 교정 및 턴키 통합이 워크플로에 중요한지 여부를 고려하십시오.
키사이트의 애플리케이션 전문가는 귀하의 특정 테스트 요구 사항에 가장 적합한 솔루션을 식별하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 귀하의 애플리케이션 요구 사항에 따라 필요한 네트워크 분석기 및 광 컨버터가 달라지며, 전문가는 적절한 솔루션 번들을 선택하는 데 도움을 드릴 것입니다.