검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 맞춤형 테스트 주기 생산성을 높여주는 새로운 표준 테스트 마법사
- 더욱 정확한 TDR 파형을 위한 채널 손실 보정
- 최신 벡터 네트워크 분석기를 위한 하드웨어 지원
새로운 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2023은 신호 무결성 측정 및 케이블, 백플레인, PCB, 커넥터와 같은 고속 상호연결에 대한 데이터 포스트 프로세싱의 업계 표준입니다. 전 세계 다수의 신호 무결성 실험실이 R&D 프로토타입 테스트 단계에서 PLTS의 강력한 기능을 유용하게 사용했습니다. 이제 PLTS 2023은 강력한 64비트 어플리케이션으로 마이그레이션하여 높은 포트 수 S 매개변수 측정을 지원합니다. 오늘날의 800G 인터넷 인프라는 비트 오류를 초래할 수 있는 크로스토크 문제를 완화하기 위해 다중 포트 채널 분석을 요구하며 새로운 64비트 PLTS 어플리케이션을 통해 16포트 및 32포트 S-파라미터 측정값의 대규모 데이터 파일을 위한 보다 깊이 있는 메모리를 확보할 수 있습니다.
PLTS N19303B는 N19301B 기본 제품을 확장하여 벡터 네트워크 분석기나 시간 도메인 반사계로 제어, 교정 및 측정할 수 있도록 합니다.
Free Trials
N19303B PLTS Measurement and Calibration
- PLTS N19303B extends the N19301B base product to control, calibrate and measure with Vector Network Analyzers or Time Domain Reflectometers
Interested in N19303B?
Extend the capabilities for your PLTS Measurement and Calibration
Featured Resources for N19303B PLTS Measurement and Calibration
Want help or have questions?