테스트 프로세스의 간소화 및 가속화

무선 표준이 계속해서 진화하고 있는 가운데 표준에 따른 무선 디바이스 규제 준수 테스트가 필요해질 것입니다. IoT 규제 준수 소프트웨어는 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 함께 유럽 전기 통신 표준 협회(ETSI), 미국 연방 통신 위원회(FCC) 및 동적 주파수 선택(DFS)의 최신 테스트 사례를 처리합니다.

특수 테스트 자동화 소프트웨어를 사용하여 2.4, 5, 6 GHz 비허가 대역에서의 무선 IoT 디바이스 테스트를 간소화하고 가속화하십시오.

  • 최신 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)로 테스트와 테스트 후 분석을 개선하십시오.
  • 일련의 테스트 사례를 선택하고 특정 신호 경로에 액세스하여 디버깅 실패 시 시간을 절약하십시오.
  • 결과가 읽기 쉬운 그래프와 표로 표시되므로 결과를 빠르게 이해하고 해석할 수 있습니다.
  • ETSI — EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687(초안), FCC 파트 15.247과 15.407, DFS에서 규정한 최신 테스트 사례와 함께 전체 표준을 준수할 수 있습니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

주요 리소스

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요십니까?