장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

7개 중 7개 표시

DC 이미지, 700kHz ~ 50MHz GHz
DC 블록, 700 kHz ~ 50 GHz
모델
N9399F
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
700 kHz ~ 50 GHz
유형
-
DC 이미지, 700kHz ~ 26.5GHz GHz
DC 블록, 700 kHz ~ 26.5 GHz
모델
N9399C
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
700 kHz ~ 26.5 GHz
유형
-
블록 커패시터, 0.045 ~ 26.5 GHz
블록 커패시터, 0.045 ~ 26.5 GHz
모델
11742A
커넥터 유형
3.5 mm (m-f)
주파수 범위
45 MHz ~ 26.5 GHz
유형
블로킹 커패시터
DC 이미지, 50kHz ~ 26.5kHz GHz
DC 블록, 50 kHz ~ 26.5 GHz
모델
N9398C
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
50 kHz ~ 26.5 GHz
유형
-
DC 커패시터 이미지
DC 블로킹 커패시터
모델
N2881A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
유형
블로킹 커패시터
DC 차단 필터, 50 kHz ~ 50 GHz 이미지
DC 블록, 50kHz ~ 50GHz
모델
N9398F
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
50 kHz ~ 50 GHz
유형
-
DC 이미지, 700kHz ~ 67kHz GHz
DC 블록, 700 kHz ~ 67 GHz
모델
N9398G
커넥터 유형
1.85 mm
주파수 범위
-
유형
-
모두 지우기