터치 기반 동적 뷰로 AC 전력 측정 개선

  • 4개 채널에서 전압, 전류 및 전력 측정: DC, 1상 AC 또는 3상 AC
  • 더 정확한 전력 측정: 50/60 Hz에서 0.05%
  • 직접 전류 측정: 50암페어까지 내부 션트 또는 외부 프로브 또는 트랜스듀서 사용
  • 격리된 입력을 사용한 여러 테스트 시나리오 처리

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?