업계를 선도하는 키사이트의 5G OTA 챔버는 5G 밀리미터파 제품의 시장 출시를 위한 키사이트 NES 솔루션의 필수 구성 요소입니다. 키사이트의 5G OTA 챔버는 초기 칩셋 및 디바이스 프로토타이핑부터 설계 검증, 적합성, 반송파 허용에 이르는 디바이스 개발 워크플로와 통합되도록 설계되었습니다.

키사이트 챔버에는 칩셋 연결 및 검증, 프로토콜 개발, 디바이스 무선 검증, 반송파 허용 테스트를 위한 소규모의 직접 원거리 DFF 챔버가 포함되어 있습니다. 이 챔버는 1개 또는 3개의 도래각(AoA) 프로브 구성으로 구성할 수 있으며, 복합 FR1/FR2 테스트를 위한 케이블 연결부가 제공됩니다. 극한 온도 조건(ETC) 테스트를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

시장을 선도하는 CATR(Compact Antenna Test Ranges)는 OTA 안테나 성능과 RF 적합성 테스트 용도의 최고 정확도를 자랑하는 챔버를 제공합니다. CATR 챔버를 활용하는 키사이트의 측정 솔루션은 3GPP 및 CTIA 표준에 대한 디바이스 적합성 테스트를 가능하게 합니다. 구성 가능한 옵션에는 대역 내 또는 스퓨리어스 주파수 범위, QZ(Quiet Zone) 크기 옵션, 표준 및 하이토크 포지셔너, ETC 등이 있습니다.

멀티 프로브 무향실(MPAC)은 페이딩 조건에서 MIMO 및 무선 리소스 관리(RRM) 성능을 측정하여 디바이스 성능 파라미터를 확인, 검증, 강조할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 챔버는 다양한 사용 사례를 지원하는 여러 프로브 안테나와 위치를 구성할 수 있습니다.

키사이트의 5G OTA 챔버는 네트워크 및 채널 에뮬레이션 솔루션과 완벽하게 통합되어 5G 디바이스 성능을 포괄적으로 검증합니다.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?