검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
턴키 측정 드라이버와 측정 루틴을 사용한 자동화된 웨이퍼 레벨 측정을 실행하고 Python/PEL 프로그래밍을 사용하여 맞춤형 측정 알고리즘을 만들 수 있습니다.
주요 특징
W7501B PathWave WaferPro 측정 및 프로그래밍의 특징:
- 속도를 고려해 최적화된 50개 이상의 턴키 측정 드라이버
- 폼 팩터, MPI, Accretech, TEL 등 대부분의 산업 표준 프로버 지원
- 통합 웨이퍼 맵 지원
- 광범위한 측정 알고리즘 예제 라이브러리
- Python/PEL 프로그래밍 환경
강력한 PathWave 디바이스 모델링(IC-CAP) 기술을 토대로 제조된 PathWave WaferPro는 직관적인 최신 사용자 인터페이스가 특징입니다. WaferPro는 측정 루틴 개발이 용이하도록 가상 또는 시뮬레이션 모드에서 테스트를 실행할 수 있습니다. Python 프로그래밍 환경을 사용해서 맞춤형 측정, 포스트 프로세스 알고리즘 및 합격/불합격 조건을 만들 수 있습니다. WaferPro는 테스트 계획 실행 중 IC-CAP의 MDM 및 PathWave Model Builder의 MEA 형식을 포함하여 여러 가지 표준 형식으로 측정된 데이터를 내보냅니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?