검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
차세대 메모리 설계와 고속 직렬 채널 시뮬레이션용.
주요 특징
W3622B PathWave ADS Core + EM Design + HSD Ckt Sim + Memory Designer 포함 사항:
- Memory Designer(DDR 버스 시뮬레이터 포함)
- Via Designer
- CILD(Controlled Impedance Line Designer)
- 채널 시뮬레이션
- 트랜션트 콘볼루션
W3622B는 고속 직렬 채널 시뮬레이션과 차세대 메모리 설계를 위한 표준 번들입니다. HSD Circuit sim에는 S-파라미터 sim, 채널 sim, 트랜션트 sim, CILD(Controlled Impedance Line Designer) 및 Via Designer가 들어 있습니다. CILD를 사용하면 정확한 전송선 모델링이 가능합니다. SerDes 및 메모리 시뮬레이션의 경우 PathWave ADS Memory Designer 워크플로를 사용하여 차세대 메모리 설계에 대한 예측적이고 생산적인 플로우가 가능합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?