검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
UXR0254BP Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프: 25 GHz, 4채널, 1mm 입력
UXR0254BP는 25 GHz, 4채널, 1mm 입력, Infiniium UXR-시리즈 실시간 오실로스코프입니다
UXR0254BP는 5 GHz, 4채널, 1mm 입력, Infiniium UXR-시리즈 실시간 오실로스코프입니다.
이미 오실로스코프를 가지고 계신가요?
보상판매와 함께 최대 40%의 크레딧을 받으십시오.전 세계 최고의 첨단 오실로스코프, Infiniium UXR-B로 새로운 차원의 속도를 경험해 보세요
주요 특징
- 25 GHz 대역폭, 110 GHz의 실시간 오실로스코프 대역폭으로 업그레이드 가능
- 500 Mpts의 채널당 메모리 포함, 2 Gpts의 채널당 메모리로 업그레이드 가능
- 모든 채널에서 256 GSa/s의 샘플링 속도
- 160 MHz DDC 포함, 2.16 GHz DDC로 업그레이드 가능
- 160 MHz RTSA 포함, 320 MHz RTSA로 업그레이드 가능
- 선택적인 구성 가능 mmWave 확장 대역폭 윈도우(최대 30 GHz), 최대 110GHz까지 측정
- 고분해능 10비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)
- 업계 최저 노이즈 및 지터 측정 플로어
- 지원되는 모든 대역폭에서 업계 최고의 ENOB
- 현장 자체 교정을 위한 선택적인 교정 모듈 N2125A
- 고속 SDA 및 클럭 복구 기능 포함
- 사용자 정의 기능 포함
- 하나의 블록 모델로 채널 손실 보상을 간소화하기 위한 InfiniiSim Basic 포함
- 프로브 또는 케이블 손실을 빠르게 특성화하는 데 도움이 되는 PrecisionProbe/PrecisionCable 포함
포함 내역
- 탈착식 960 GB 엔터프라이즈 등급 SSD 2.5” 하드 드라이브
- 토크 렌치 한 개, 8 lb-in, 5/16인치
- 토크 렌치 한 개, 4-in-lb 6mm-오픈 엔드 골드 핸들
- 토크 렌치 한 개, 특수 이중 종단 14mm-오픈 엔드 4 및 10-in-lb
- 채널 어댑터당 한 개, 1 mm 암 러기다이즈드 - 1 mm 암
- 채널 어댑터당 한 개, 1 mm 암 러기다이즈드 - 1.85 mm 암
- 어댑터 한 개, 1 mm 암 러기다이즈드 - 2.92 mm 암 커넥터
- 커넥터 세이버 한 개, 3.5 mm 암-암
- 고정 위치용 렌치 한 개, 2 mm 두께, 이중 종단, 6mm 및 7mm에 적합
- 고정 위치용 렌치 한 개, 2mm 두께, 이중 종단, 8mm 양쪽 종단에 적합
- 고정 위치용 렌치 한 개, 12 mm에 적합
- 국가별 전원 코드
- 전면 커버
- USB 키보드
- USB 광 마우스
- 손목 및 뒤꿈치 스트랩이 있는 ESD 매트
- 교정 인증
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?