검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
SW02USBH USB 고속 풀 Tx 테스트 세트
USB 고속 풀 Tx 테스트 세트는 구독 기반의 오실로스코프 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 세트의 일부입니다. 이 세트는 USB용 Tx 검증 라이선스뿐만 아니라 USB4v2, USB4, USB 3.x, USB 2.0 및 eUSB2 프로토콜 디코딩/트리거 소프트웨어에 대한 지원도 제공합니다. 이 세트는 USB 3.2부터 모든 USB 기술에 대한 커버리지를 제공합니다. 구독 모델과 함께 이 세트를 사용하면 USB 기술이 세대를 거쳐 진화함에 따라 지원 및 커버리지 연속성이 가능합니다.
주요 특징
USB 고속 풀 Tx 테스트 세트에 사용되는 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
- D9050USBC - USB4v2 Tx 테스트 소프트웨어
- D9040USBC - USB4 Tx 테스트 소프트웨어
- D9020USBC - USB 3.2 Tx 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
- D9110USBP - Infiniium 오실로스코프용 USB4, USB 3.x, USB 2.0 및 eUSB2 프로토콜 디코딩/트리거 소프트웨어
SW02USBH에 관심이 있으신가요?
SW02USBH의 기능 확장
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?