검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M980xA PXI VNA용 주파수 확장기를 사용한 S95560B 밀리미터파 작동
M980xA PXI VNA와 이 소프트웨어를 사용하여 경제적인 밀리미터파 대역의 VNA 구성
주요 특징
경제적인 2포트 또는 4포트 밴디드 벡터 네트워크 분석기
S95560B는 M980xA PXI VNA 및 N5252AW 또는 N5262BW 주파수 확장기를 사용하여 경제적인 밀리미터파 , 2포트 또는 4포트 밴디드 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 구성할 수 있도록 지원합니다.
- E-대역 이상 대역의 경우 20 GHz 이상의 모델을 선택하고 V-대역의 경우 14 GHz 이상의 모델 선택
- 밀리미터파 주파수 대역에서 2포트 또는 4포트 S-파라미터 측정 수행
- V, E, W, D 대역에 대해 N5252AW 주파수 확장기 지원
- 최대 WR3.4 대역(330 GHz)의 N5252A PXI 테스트 세트로 N5262BW 주파수 확장기 지원
- 최대 53 GHz의 PXI VNA 독립형 사용 지원
무료 체험판
- 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드

S95560B에 관심이 있으신가요?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?