주요 특징

  • 최대 67 GHz까지 앰프, 믹서 및 변환기의 노이즈 지수 측정(최대 50 GHz까지는 저노이즈 수신기 사용, 50 GHz ~ 67 GHz 범위에 대해서는 표준 수신기 사용)
  • 하나의 연결로 S-파라미터, 노이즈 지수, 압축, IMD, 고조파 등의 빠르고 매우 정확한 측정
  • Y 계수 기반 노이즈 지수 분석기 또는 스펙트럼 분석기의 정확도 능가
  • 이득과 노이즈 지수가 낮은 디바이스에 대해 편리한 프리앰프 추가 지점을 제공하는 전면 패널 점퍼
  • 제조 과정에서 스루풋을 개선하는 빠른 스위프 시간

소스-임피던스 튜너를 사용해서 불완전한 시스템-소스 매치 효과를 제거하는 키사이트의 고유한 벡터-소스-수정 기술을 활용하는 S93029B 노이즈 지수 어플리케이션을 사용하면 앰프, 주파수 변환기, 믹서에 대한 높은 정확도의 노이즈 지수 및 노이즈-전력 측정이 가능합니다. 이 접근법은 Y 계수 방법과 다른 콜드 소스 구현의 정확도를 능가하며, 특히 픽스처 내, 웨이퍼 상, 그리고 자동화된 테스트 환경에서 효과가 두드러집니다. 또한 테스트 정확도는 떨어지지만 더 빠르며 임피던스 튜너가 필요치 않은 스칼라 교정 방법도 사용할 수 있습니다.

옵션 029 저노이즈 수신기를 사용해서 구성된 PNA-X에서 S93029B를 사용할 경우, 내장된 저노이즈 수신기를 완벽히 활용할 수 있습니다. 선택적으로, 저노이즈 수신기에 과부하를 유발할 수 있는 고이득(> 60 dB), 협대역 디바이스에는 표준 수신기를 사용해서 노이즈 지수를 측정할 수 있고, N5247B에서는 50 및 67 GHz 사이 노이즈 지수 측정이 가능합니다. 

PNA나 옵션 029 저노이즈 수신기가 없는 PNA-X에서 실행할 경우 또는 최대 67 GHz 측정 시, 장비의 표준 수신기가 사용됩니다. 이러한 경우, 초과 노이즈(이득 + 노이즈 지수, dB 단위)가 최대 20 GHz에서 < 30 dB, 최대 50 GHz에서 < 40 dB 또는 최대 67 GHz에서 < 45 dB인 디바이스에는 외부 프리앰프와 필터가 필요합니다. 이득과 노이즈 지수가 낮은 디바이스에 대해서는 편리한 프리앰프 및 필터 추가 지점을 제공할 수 있도록 전면 패널 점퍼가 있는 장비를 권장합니다.

S93029B는 N522xB PNA 모델 또는 N5241/42/49B PNA-X 모델과 함께 사용 시 임피던스 튜너로, 옵션 029 포함 N5244/45/47B PNA-X 모델과 함께 사용 시 내장 튜너로 구성되는 키사이트 N4690 시리즈 E-Cal 모듈을 제어합니다.

키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어
에 대해 자세히 알아보십시오.

무료 체험판

  • 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
  • PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

S93029B에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?